模块

奥特6类屏蔽模块,一口,带适配器,45*45,白色,

产品编号: 572317
PEP
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 奥特6类屏蔽模块,一口,带适配器,45*45,白色,
pdf
pdf
PDF
- 551.4 KB
插座插带独特端接方式,可以快速端接 满足 AWG 26 单芯电缆至最高 AWG 22 和 AWG 多芯电缆 接触标记双色代码和编号 568 A 和 B。符合标准 ISO/IEC 11801 第 2.0 版、EN 50173-1 和 EIA/TIA 568