罗格朗开关插座 逸享 黑色 一线通多媒体连接器-基本型
罗格朗开关插座 逸享 黑色 一线通多媒体连接器-基本型
产品编号: XAVSB-C
品牌:
罗格朗 Legrand
短名称: 一线通多媒体连接器-基本型-黑色
规格参数
颜色 |
黑色 |
产品参数 |
电源输入:100-240V/50Hz HDMI输出:支持1.4A(兼容1.4、1.3、1.2、1.1)输出 待机≤0.2W,工作状态<4.5W,自带ON/OFF开关,节能的同时,大大延长产品寿命 AV接口:倍线功能,带图文滤波处理,音频独立播放 VGA接口:倍线功能,点对点无压缩,音频独立播放,支持1080P HDMI接口:HDMI 1.4A版本,倍线功能,支持1080P,支持3D格式 HDMI一线通输出:1080P、3D 手、自一体智能切换 HDMI CEC协议兼容控制 |