图像
为电气产品和解决方案的提供快速,自助的答案
(NB6061-86WAP增强型和NB6061-86WBP基本型的)86墙壁式无线路由传输速率150Mbps,适用于现代家居及宾馆酒店、企业、学校、小型办公区等场所的无线WIFI网络覆盖。 NB6061-86WAP增强型NB6061-86WBP基本型 088328V286墙壁式AP(瘦),无线路由传输速率300Mbps,0882327V2吸顶式AP(瘦),无线路由传...
查看详情
墙壁WIFI无线路由器的PPOE指的是拔号上网功能。墙壁WIFI无线路由器集3G路由、无线路由、无线AP、拨号上网、无线网络存储、USB充电、无线中继等多种功能于一体。 (NB6061-86WP增强型和NB6061-86WBP基本型)特别适用于现代家居及宾馆酒店、企业、学校、小型办公区等场所的无线WIFI网络覆盖。
查看详情
86WIFI无线路由支持路由和AP模式,但在不同情况选择不同模式,出厂默认选择路由模式。AP(接入点)模式 在AP模式下,需要把无线路由器接入到已经可以上网的路由器或者交换机上面,然后无线路由器可以提供无线WiFi。也就是说,要使用AP模式,用户的网络中必须有一台路由器与宽带运行商之间建立了连接,否则是无法使用AP模式的。适用场所:办公室、宾馆、酒店等场所,一般都提供了一根网线给用户上网...
查看详情