客厅


智能化场景定制
逸景TOUCH采用互联互通的ZIGBEE 3.0无线通讯协议,可扩展连接智能开关 、环境探测、安全探测等设备,实现对全宅家居、窗帘、温度、场景控制、单设备控制、手机远程APP控制及语音控制。融合按键、触控、语音和APP四种交互方式,满足不同用户的生活使用习惯,配置多样化的家居生活场景。

灯光控制
自带2路灯光开关控制的触控屏面板 SPAD /SPAD E,无边框大按键的智能开关, 选择符合您装修风格的面板,即刻便可将您的普通灯光升级为智能化控制,单 控/多控/总控实现场景化的灯光控制。

空调新风地暖控制
通过红外转发器,可使用 SPad / SPad E 控制红外空调的开关 / 温度 +-/ 高中低风速 / 制冷 / 制热模式等。
搭配空调相关网关使用时,也可使用 SPad / SPad E 控制 VRV 空调 / 新风。


影音控制
通过红外转发,可将红外DVD、红外电视、红外电动幕布、红外投影等设备融 入到观影模式中,一键触发观影模式,电动幕布徐徐降下,投影仪自动打开, 音乐音响自动开启,窗帘缓缓拉上,柔和静谧的灯光随之亮起,享受视觉、听觉 盛宴的完美融合。

USB 充电设备
使用罗格朗充电解决方案系列中的 USB 充电设备,以更少的杂乱方式为更多设备充电。 这些 USB 充电设备旨在为您的 IPHONE、IPAD、电子阅读器供电,并且更快速、可靠,无需笨重的适配器或难看的电线。从单个 USB 插座为一个或多个设备充电。