图像
机构养老解决方案
罗格朗养老呼叫报警系统,可以帮助养老机构节约人力成本,提升运营效率,报警设备采用无线通讯技术,无需布线,大幅度节省安装费用。系统拓展方便,可以灵活根据实际情况进行部署和补充,有利于降低前期投入。
房间
罗格朗的房间内照护设备和员工陪护解决方案,提高患者的幸福感,同时也缓解日益增加的成本压力,实现更长时间的独立生活。确保紧急呼叫、照明控 制、窗帘控制和网络接入等基本功能都随处可实现变得很重要。
护士站
罗格朗护士呼叫系统为员工提供实时信息和高效处理呼叫事件。不仅最大化提 高工作效率,而且有助于提高病人护理的整体质量。 集中信息,实现工作效率最大化,所有的紧急呼叫来电都是由护士室集中管 理。 支持BUS/SCS 总线和无线护士呼叫系统。关键领域控制机制,从工作牌识别到 生物体的访问控制,都确保只有授权的人可以访问某些领域。
失智老人看护
失智老人因为其自身的特殊性,需要专门的照护,但若人工一对一看护其人工成本将很难负担。基于罗格朗机构养老解决方案的防走失功能,使用防走失感 应设备(D-POS),可在养老院内部创建可控的自由活动区域。若佩戴相应感应 器的老人通过此区域,系统会接收到相应的通知并发送到护理人员。