图像

XL3 DO低压抽屉式开关设备
XL3 DO低压抽屉式开关设备是罗格朗低压电器(无锡)有限公司推出的一款高性能产品,由罗格朗无锡公司和罗格朗意大利公司共同研发。它吸收了国内市场上主流开关柜的特点,更加注重中国用户的安装使用习惯。
该设备具有很强的通用性,可以替代目前市场上绝大部分同类型开关设备,具有框架强度高、安全性高、过载能力强、操作简单灵活、故障率低和检修方便等特点。

环境温度要求
| 环境温度要求: | 周围空气温度不超过+40℃,且在24小时一个周期的平均温度不超过+35℃。 周围空气温度的下限为-5℃。 |
|---|---|
| 环境湿度要求: | 温度+40℃时的相对湿度不超过50%。 温度+20℃时相对湿度不超过90% |
| 海拔高度要求: | 安装地点的海拔不得超过2000米。 |

品质用心
- 符合标准GB7251.1和IEC61439.1的要求
- 产品经过型式试验验证
灵活多样
外形尺寸更小,最小宽度可至374mm,抽屉种类丰富,可满足不同方案的需求。
安装密度高,安装方案丰富,能满足上进线,下进线,上出线,下出线,后出线,侧出线,同时也能满足多ACB安装方案。

1/3单元抽屉

1/2单元抽屉

整单元抽屉
安全稳固
内部分隔形式可达4b,
外部防护等级至IP40 ,
断电后内部防护等级可达IP20,
框架采用G型材,使用三通连接,
柜体强度好,且不易发生变形,
抽屉闭锁推进机构简单、灵活,
且三位置指示清晰。


主母线室
1/3单元抽屉
1/2单元抽屉
150高抽屉
200高抽屉
300高抽屉
600高抽屉
参数说明
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 水平母线最大额定电流 In | 4000A |
| 水平母线额定短时耐受电流 Icw | 80kA,1s |
| 水平母线额定峰值耐受电流 Ipk | 176kA |
| 垂直母线最大额定电流 In | 1600A |
| 垂直母线额定短时耐受电流 Icw | 65kA/50kA,1s |
| 垂直母线额定峰值耐受电流 Ipk | 143kA |
| 额定频率 fn | 50Hz |
| 额定工作电压 Ue | 400V |
| 额定绝缘电压 Ui | 1000V |
| 额定冲击耐受电压 Uimp | 12kV(进线柜),8KV(出线柜) |
| 隔离形式 | 2b,3b,4b |
| 连接形式 | WWW |
| 运行维护指数 | IS-333 |
| 防护等级(额定电流4000A及以下) | IP40 |
| 污染等级 | 3级 |
| 过电压类别 | IV |
