图像
材质 颜色丰富
适配各种装饰风格
烟云玉 · 玻璃
深砂银 · PC
陶瓷白 · PC
肤感钢化玻璃
疏水亲肤 不留指纹易打理
玻璃面板
采用纳米镀膜
5.3mm 纤薄典雅
美观 安全
5.3mm
纤薄 典雅
5.3mm
1.8°单边摆角 按键声音更小
每一次按压都能带来更舒适的体验 犹如羽毛掠过律动的琴弦
1.8°单边摆角
按键声音更小
1.8°
并排安装更出色
并排安装时更营造整体通透的视觉感受 彰显优雅品味
大间距五孔插座
两个插头同时使用 满足更多用电场景需求
斜五孔
45mm大间距
正五孔
40mm大间距
带二三插USB充电插座
方便多种电子设备充电
○ Type A+C支持PD/FCP/SCP等7种快充协议
○ 大间距新国标五孔
纯平触控感应地脚灯
纯平纤薄设计 精致磨砂面罩
三种模式可切换
雷达感应 纯平触控控制
低功耗LED灯珠
舒适柔光起夜不刺眼
精致磨砂面罩
导光更均匀柔和
精湛品质 匠心智造
出彩细节 用心对待