罗格朗数据中心解决方案

克莱沃PDU

感知服务器机房中的电力消耗变化,过载变化和IT设备的环境变化;不仅能够帮助管理员分析和适当调整和优化服务器机房的电源,还可以提升数据中心末端配电的可用性和能源使用效率。

克莱沃母线

克莱沃母线

克莱沃丰富全面的数据中心机架配电母线方案,不仅满足了持续增长的电力需求,也解决了传统配电方式遗留的问题。实时、精准、全方位的电力系统监测为数据中心配电系统的配置优化,风险预防,负载平衡及PUE计算提供重要的理论依据。

力登PDU

罗格朗旗下力登智能PDU可以实现数据中心微环境和机柜供电系统的智能化管理,精准测量、计算及优化PUE,发现闲置或过热服务器,为管理用电成本提供准确的数据,从而降低因设备故障或环境因素所导致的成本增加。

机柜/冷通道

罗格朗LINKEO 机柜/冷通道,具有高效的气流管理功能,可大幅度降低冷气的散失,提高冷空气使用率,降低空调能耗;模块化设计、自由组合,减少安装时间,提升维护效率,适合现代化绿色数据中心的发展。
LINKEO系列机柜前后门通孔率高达75%,大幅提高机柜的散热效率。LINEO冷通道配备气流管理功能附件,节能效果提升25%①(注释: ①“25%”数据来源于CQC 节能技术认定证书)降低PUE值,大幅提升冷通道的工作效率,密闭设计可防尘、低噪音排放,超低净高设计,可减少机房层高要求。

服务与支持
服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
下载手册

《罗格朗数据中心解决方案》