丰富材质选择 定制专属空间质感
磨砂PC、肤感玻璃材质
冰白玉(玻璃)
烟云玉 (玻璃)
玄青玉 (玻璃)
陶瓷白
粉铂金
深砂银
任意随心 皆可定制
特殊定制玻璃
云纹白
月岩灰
* 如需订货请联系当地办事处
薄于形 隐于墙
纤薄有度,便是隐藏
3.8mm 纤薄面板设计
3.8
mm
玻璃款全面板至薄
透于净 融于境
纯净至此,便与空间无界
1.1mm厚肤感钢化玻璃
细腻磨砂质感
圆弧收边
单边摆角1.75°
创新工艺
AG+AF双工艺
钢化玻璃面板采用纳米镀膜技术
创新采用AF纳米级镀膜和AG蚀刻双重工艺
疏水表面、耐脏、耐油、不留指纹
按键纯平设计
并装更出色
内蕴精工 严丝合缝
升级版金属固定架
金属固定架
选用高碳合金钢材一体冲压成型,运用AI辅助分析,
具有高强度、抗冲击、高韧性等力学结构特性,
满足更多安装环境要求。
屈服强度520Mpa
* 数据来源于罗格朗官方实验室
甄选用料
你看不到的,才是我们最在意的
大尺寸鞍型端子
鞍形端子容量更大,可接3根4平方多股导线;
接线容易操作且不伤线,导线与端子接触面积更大,
安全可靠。
* 鞍形端子行业叫法,数据来源于罗格朗官方实验室
大间距五孔插座
满足二三插同时使用
40mm
带二三插USB充电插座
方便多种电子设备充电
两种充电方案:五孔 (A+C)30W大功率
五孔 (A+A)12W功率
支持PD / FCP / SCP等7种快充协议
大间距新国标五孔
满足CCC国家标准及EMC国际标准
带五孔光感、雷达感应地脚指示灯
贴心便捷
光感 + 雷达感应
三档模式调节
灯光亮度调节
适配多场景需求