图像
为您服务的功能和美学
凭借罗格朗全新的集成工作站解决方案,罗格朗为用户提供了功能性、人体工程学、舒适性和安装速度。
电源、数据台、办公桌模块、会议室多插座扩展…….和谐地集成到会议室、个人或开放空间办公室的所有类型的家具中.……用户可以立即操作。他们触手可及的所有电源和低电流插座都可以连接他们的设备。 丰富的饰面带来现代美学,能够很好地融入当今的办公环境。
电源、数据台、办公桌模块、会议室多插座扩展…….和谐地集成到会议室、个人或开放空间办公室的所有类型的家具中.……用户可以立即操作。他们触手可及的所有电源和低电流插座都可以连接他们的设备。 丰富的饰面带来现代美学,能够很好地融入当今的办公环境。
墙面线缆管理
要安装 2、3、4、6 或 8 个模块接线附件,2P+E 插座、RCBO、RJ 45 插座、Wi-Fi 接入点、以太网交换机、音频和视频插座(RCA、USB、HDMI、BNC 等),提供白色或镁质表面处理功能,可与线槽表面(白色或铝制)和谐地集成。
可移动电源轨道插座
灵活拆装方式,左转90°可拆除,右转90°可通电,可以随着电器的位置而移动。可承载8000W的大功率输出,可以定制轨道长度,解决了传统电源板电线凌乱及插孔不足的问题,适用于茶水间、厨房、办公室、咖啡厅、会议室等各种环境。