工业解决方案
在工业领域,罗格朗多年来一直为工厂变配电、工厂线缆管理、工业设备控制、厂房基础设施等提供一站式解决方案。项目涵盖冶金、石化、烟草、制药等行业。
我们的优势
安装简便
模块化和无螺钉化设计,提高施工安装的效率。
适用大功率负载
框架断路器最大电流可达7500A,塑壳断路器可达1600A。
配置灵活
可以根据客户设备的特点,提供定制化方案。
智能高效
可以提供智能化的解决方案,使用电效率得到提高。
工业变配电解决方案
灵活的电力分配
工业变配电解决方案采用双回路供电方式,可双电源供电,又可两个回路互为备用,大大提高了用电的稳定性。空气断路器最大电流可达7500A,塑壳断路器最大电流可达1600A,可满足大功率负载的供电需求。工业变配电解决方案可提供完整的成套解决方案,保证复杂系统的安全有效运行。
线缆管理解决方案
满足复杂环境的安装应用
线缆管理解决方案采用卡博菲卡接式梯架和网格式桥架。卡接式梯架,承载力高,可承载高低压输电电缆和大电流的动力电缆等重型负载。主体采用卡接方式安装,拥有丰富的安装附件,可满足复杂环境的安装应用。网格式桥架走向灵活,可承载低负载设备动力线缆、设备控制线缆和通讯线缆等。网格式桥架采用无螺丝安装,附件多样,安装灵活,有效提高安装效率。
设备控制解决方案
满足不同设备的启动需求
设备控制解决方案可提供了动力设备的直起、正反转和星三角等启动方式,以满足不同设备的启动需求,可实现远程控制及信号反馈。而工业网络通讯基础设施部分包含网络交换机KVM、网络综合布线系统、PDU(网络通讯设备电源供给)、网络机柜等设备。其中,预端接光系统支持10-100Gbps传输速率,具有高速率、高冗余、高密度的特点。该系统稳定性好、速率高,模块化设计易于升级与扩展。
厂房基础设施解决方案
高效、灵活、可拓展
厂房基础设施解决方案包含末端配电、网络基础设施两大方案。其中末端配电解决方案可为生产区厂房辅助设备和生产设备提供电源,并可为检修设备提供专用的检修电源,最大电流可达125A。照明系统采用红外和超声波感应开关,可实现厂房基础设施一体化智能照明。 网络基础设施建设是智慧园区至关重要的环节,各种自动化设备数据读取、安防监控视频点位增加、灵活增加的信息点位等迫切需要搭建高效、灵活、可拓展的综合布线系统。从生产区到工作区,从数据机房到智慧园区,我们可为您提供不同的数字化厂房基础设施解决方案。
我们的品牌
选择罗格朗不仅可以保证由罗格朗旗下各专业品牌提供的专业技术,还可以为您提供量身定制的解决方案,为您的项目提供持续的支持。
罗格朗
卡博菲
克莱沃
力登
成功案例
工业

红河卷烟厂

云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市
工业

三一重工集团

湖南
服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
下载手册

《罗格朗一站式工业解决方案》