住宅解决方案
将家庭连接到智能手机或平板电脑。
随着数字技术的发展,我们的日常生活也在不断变化。连接设备的激增,人口老龄化,能源效率或在家工作的新方式:所有这些因素都逐渐融入我们的室内设计。
作为现代家居智能解决方案的专家,罗格朗通过提供一系列安全、节能的技术解决方案,为这些期望提供了可持续的响应。由于罗格朗的设计专长,这些产品还可以适应您的习惯和美学。
我们的优势
个性化
为你的新生活方式提供灵活、便捷,定制化的解决方案。
舒适、安全和能源效率
满足现代家庭的电气需求。
老年生活的独立性
开放互联的解决方案的使用能够保障人们的安全以及为老年生活的独立性。
适用未来,可扩展性强
让人们可得益未来的技术和生态发 展,如即将到来的电动汽车和智能电网。
门庭/入户花园
凯蕴门口机/室内机
支持人脸、二维码及蓝牙开锁,支持访客呼叫分机、管理中心 带可调节摄像头角度,开门延时自动报警,主机防拆报警、胁迫码报警功能 电容式轻触按键,独立呼叫管理中心按键,呼叫扩展视频到手机APP
客厅
面板
从传统到智能触控面板
罗格朗允许每个人按照自己的意愿设置自己的家,这要归功于70+系列的开关面板和 350+功能面板,以适应每个细分市场和标准,从彩色喷涂的PC,到牛皮、鱼皮等更不寻常的材料,包括迎合当下数字趋势的触控面板。
厨房
轨道插座
可移动电源轨道插座
灵活拆装方式,左转90°可拆除,右转90°可通电,可以随着电器的位置而移动。可承载 8000W的大功率输出,提供6米和8米2种轨道长度,解决了传统电源板电线凌乱,插孔不足的问题,确保安装足够的插座,特别是在厨房,让您的取电更灵活。
卧室
智能化场景定制
在悠扬的背景音乐声中缓缓收起窗帘,灯光自动调节到舒适的亮度,空调自动运行到合适 温度;花园里的浇花设备按照您设定好的程序运行着,简单、舒适。同时,还可设置“白 天、休息、起夜、全关”等多种场景模式
走廊和楼梯间
照明管理
以一种功能上更优的方式运作,并兼顾以节能和环保以减少运营成本。 通过在需要的地方提供恰到好处的照明来阻止能源浪费,罗格朗照明管理解决方案为写字 楼提供适当和可靠的响应。罗格朗提供独立或联网解决方案,以控制通道(走廊、楼梯间 等)、工作区(办公室、会议室)或特定区域或建筑物的整个照明系统
罗格朗 - 住宅 - 综合解决方案
智能化生活,改变您生活空间的智能解决方案。
 
我们的品牌
选择罗格朗不仅可以保证由罗格朗旗下各专业品牌提供的专业技术,还可以为您提供量身定制的解决方案,为您的项目提供持续的支持。
罗格朗
BTicino
视得安
服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
自助服务

为电气产品和解决方案提供快速的答案,用户可以随时搜索浏览需要的信息。