IP-PDU的FAQ
Q:IP-PDU有哪几种访问方式?
A:有三种:
1.通过基于TCP/IP协议的RJ45网口访问;
2.通过基于Modbus-RTU协议的RJ485串口访问;
3.通过SNMP V1/V2c/V3 协议访问。
Q:开始使用IP-PDU前需要作什么必要的设置?
A:由于Clever IP-PDU出厂默认设置的IP地址为192.168.1.163,所以开始使用IP-PDU前需要将所连接的电脑IP地址网段更改至“1”网段,然后可以通过登入IP-PDU网络界面按需自由更改PDU IP地址。
Q:IP-PDU可以对哪些参数进行远程监测?
A:PDU输入电压,总/相 负载电流,总/相 视在功率,功率因数,总电能消耗,机柜内温湿度参数(需外接温湿度传感器)。
Q:IP-PDU的输出插座位数/类型,输入插头类型是否支持自由定制?
A:支持
Q:IP-PDU的热插拔监测模块被拔出时是否影响PDU的正常供电?
A:不影响
Q:IP-PDU有经过哪些国际安规认证?
A:CE-LVD
Q:IP-PDU是什么样一个市场定位?
A:IP-PDU是一款极具性价比的、能满足80%以上远程监测需求的入门级智能PDU产品,它能为PDU能耗表现的关键参数提供可靠数据参考。
Q:IP-PDU提供多长时间的质保?
A:标准两年质保,可增购延保方案。
MPDU的FAQ
Q:MPDU有哪几种访问方式?
A:有三种:
1.通过基于TCP/IP协议的RJ45网口访问;
2.通过基于Modbus-RTU协议的RJ485串口访问;
3.通过SNMP V1/V2c/V3 协议访问。
Q:开始使用MPDU前需要作什么必要的设置?
A:由于Clever MPDU出厂默认设置的IP地址为192.168.1.163,所以开始使用IP-PDU前需要将所连接的电脑IP地址网段更改至“1”网段,然后可以通过登入MPDU网络界面按需自由更改PDU IP地址。
Q:MPDU可以对哪些参数进行远程监测?
A:PDU输入电压,总/相 负载电流,总/相 视在功率,功率因数,总电能消耗,机柜内温湿度参数(需外接温湿度传感器)。
Q:MPDU有什么结构特点?
A:MPDU采用全球首创的主控模块和输出插座全模组化,全热插拔的创新结构,每条MPDU都由PDU通用底座+3个输出模组+1个主控模组组成,输出模组提供多种插座组合可选,用户 可以自行配置符合自身需求的PDU产品,同时所有模组支持更换、升级,轻松满足不同阶段的业务需求。
Q:在对MPDU的输出模组进行插拔或更换时有什么注意事项?
A:更换MPDU输出模组时切记先移除该模组插座上所接负载,然后再卸下螺丝,取出模块,此过程熟悉电流安全的专业人士可在不断电环境下操作。
Q:MPDU支持哪些常见的插座制式?
A:IEC320 C13/C19,GB 10A/16A, NEMA 5-15R/5-20R
Q:MPDU是否有标配回路保护装置,是哪种类型?
A:有,MPDU根据输入不同标配有符合UL489规范的液压式断路器。
Q:MPDU提供多长时间的质保?
A:标准两年质保,可增购延保方案。
RPDU的FAQ
Q:RPDU有哪几种访问方式?
A:有三种:
1.通过基于TCP/IP协议的RJ45网口访问;
2.通过基于Modbus-RTU协议的RJ485串口访问;
3.通过SNMP V1/V2c/V3 协议访问。
Q:开始使用MPDU前需要作什么必要的设置?
A:由于Clever MPDU出厂默认设置的IP地址为192.168.1.163,所以开始使用IP-PDU前需要将所连接的电脑IP地址网段更改至“1”网段,然后可以通过登入MPDU网络界面按需自由更改PDU IP地址。/p>
Q:RPDU可以对哪些参数进行远程监测?
A:PDU输入电压,总/相/组/单元 负载电流,总/相/组/单元 视在功率,功率因数,总/单元电能消耗,机柜内温湿度参数、门禁状态、水浸状态、烟雾状态等(需外接传感器)。
Q:RPDU的测量精度是多少?
A:电压/电流/电能消耗精度均为1%。
Q:RPDU的网络管理界面有哪些突出的功能亮点?
A:
①超限断电--PDU会自行将负载电流超过预设值的插座位进行关闭,以保证设备安全
②插座位自由分组--利于用户对插座位及插座位对应的设备分类管理;
③插座位延时上电和定时开关--有效保护PDU自身,并配合用户高效管理
④数据图表--给用户提供直观的PDU运行、负载状态及走势图表, 便于用户高效管理IT设备和故障分析。
Q:RPDU有经过哪些国际安规认证?
A:CE-LVD, UL60950, IEC60950
Q:RPDU支持哪些常见的插座制式?
A:IEC320 C13/C19,GB 10A/16A, NEMA 5-15R/5-20R
Q:RPDU是否有标配回路保护装置,是哪种类型?
A:有,RPDU根据输入不同标配有符合UL489规范的液压式断路器。
Q:RPDU提供多长时间的质保?
A:标准两年质保,可增购延保方案。
关于Clever Manager 的FAQ
Q:这是一款基于什么平台开发的软件,软件运行的环境是什么?
A:基于Qt平台(跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架)开发,在微软Windows系统上运行。
Q:此软件如何进行注册?
A:登录软件后点击“立即注册”,回传“机器码”至Clever销售人员并索取激活码,完成软件注册。
Q:此软件是在广域网还是局域网范围内对批量PDU进行集中管理?
A:仅局域网。
Q:此软件是否支持与第三方DCIM(数据中心基础设施管理平台) 软件进行集成与数据共享?
A:不支持,DCIM软件可直接与PDU通过SNMP V1/V2c/V3协议集成和通讯。
Q:此软件最多支持同时管理多少台PDU?
A:1000台;
Q:此软件是否支持对第三方品牌PDU进行管理?
A:不支持
Q:此软件主要针对哪一种规模或类型的数据中心管理?
A:50~500个机柜的中小型、未采用完善的DCIM基础设施管理平台的数据中心机房。
关于克莱沃IDC-Busbar FAQ
Q:对比传统型配电柜+高架地板+线缆的配电方式有何明显优势?
A:1.减少机房面积占用2.规划布置灵活,电力按需取用3.减少风量遮挡,促进制冷4.快速安装便于维修 5.传导率高,使用周期长。
Q:克莱沃IDC-busbar 是否支持直流供电?
A:支持。
Q:克莱沃IDC-busbar有经过哪些安规认证?
A:CCC
Q:克莱沃是否提供IDC-busbar安装服务?
A:提供有偿安装服务。
Q:克莱沃IDC-busbar有哪些标准安装方式?
A:架装 (机柜顶部垂直空间小于750mm时); 吊装(机柜顶部垂直空间大于750mm时);
Q:克莱沃IDC-busbar最大支持多大的负载电流?
A:600A
Q:克莱沃IDC-busbar产品的母线轨道工业防护等级是多少?
A:IP43 (IEC529-598, GB700-86)。