图像
电工实操指南丨家用开关插座接线大全
问题描述:
为确保产品的正常使用及用电安全,务必请专业电工进行操作,安装期间必须断开电源。该页面接线图适用产品:仕典、逸景。接线图仅供参考,实际请以实物为准。
| 插座类接线图 | 正五孔/斜五孔 | 10A三孔/10A带开关三孔 | 16A三孔/16A带开关三孔 |
| 五孔带开关单控/双控 | 五孔USB/双扁圆 | ||
| 开关类接线图 | 一/二/三/四位单控 | 一/二/三/四位单控带LED | 一/二位中途掣开关 |
| 一/二/三/四位双控 | 一/二/三/四位双控带LED | 门铃开关/门禁开关 | |
| 电子类接线图 | 地脚灯/紧急呼叫 | 人体感应两线 | 两线声光控延时 |
| 500W调光开关/250VA调速开关 | 人体感应三线 | 三线声光控延时 | |
| 弱电类接线图 | 五类/六类电脑插 | 电视插 | 电话插 |





一位/二位/三位/四位单控开关接线图
一位/二位/三位/四位双控开关接线图






人体感应两线接线图
人体感应三线接线图
两线声光控延时接线图
三线声光控延时接线图
五类/六类电脑插座接线图

电话插座接线图








