系列介绍 产品选型 相关资源 高性价比的6A解决方案 LINKEO C 提供完整的结构化布线解决方案 全新高性价比的 6A 万兆解决方案 带宽 500MHz,支持百米内万兆传输 卡扣式快速端接模块 轻松按下分线端子 安全固定连接器 免打线模块,更少辅助工具,实现快速端接 符合人体工学设计理念,省力且不易伤手 锁扣颜色管理,一眼识别不同产品 预定位快速安装配线架 配线架可预固定,安装时无需手持固定,轻松安装 标配后端理线器,方便线缆管理,布线整洁高效 类别模块 (7) 线缆 (22) 罗格朗安防线缆 (18) 罗格朗数通产品类 (11) (-) 跳线 (35) 配线架 (9) 附件 (4) 面板 (15) 网格视图 列表视图 PEP 632760 1米_六类_RJ45_屏蔽跳线_浅蓝色 PEP 632761 1.5米_六类_RJ45_屏蔽跳线_浅蓝色 PEP 632762 2米_六类_RJ45_屏蔽跳线_浅蓝色 PEP 632763 3米_六类_RJ45_屏蔽跳线_浅蓝色 632740 1米_超五类_RJ45屏蔽跳线_浅咖啡色 632741 1.5米_超五类_RJ45_屏蔽跳线_浅咖啡色 632742 2米_超五类_RJ45_屏蔽跳线_浅咖啡色 632743 3米_超五类_RJ45_屏蔽跳线_浅咖啡色 C3J00110R 1米1对110-RJ45_鸭嘴跳线_橙色 C3J00120R 2米1对110-RJ45_鸭嘴跳线_橙色 C3J00130R 3米1对110-RJ45_鸭嘴跳线_橙色 C3J00110 1米1对鸭嘴跳线_橙色 C3J00120 2米1对鸭嘴跳线_橙色 C3J00130 3米1对鸭嘴跳线 _橙色 632770 1米六类28AWG RJ45非屏蔽LSZH跳线 632772 2米六类28AWG RJ45非屏蔽LSZH跳线 632773 3米六类28AWG RJ45非屏蔽LSZH跳线 632774 超五类非屏蔽(U/UTP)跳线,浅咖啡色,1米,PVC 632775 超五类非屏蔽(U/UTP)跳线,浅咖啡色,1.5米,PVC 632776 超五类非屏蔽(U/UTP)跳线,浅咖啡色,2米,PVC 分页 当前页 1 Page 2 下一页 下一页 末页 云视频 Linkeo C综合布线系统视频 09/26/2022 手册 Linkeo C产品手册 25.55 MB 04/14/2026 服务与支持 就近的服务网点 罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。 在线客服 在线客服实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。 自助服务 为电气产品和解决方案提供快速的答案,用户可以随时搜索浏览需要的信息。