可靠电力,是会展中心高效运转的基石。罗格朗低压拥有丰富的会展中心应用经验,可为场馆提供稳定、智能、安全的配电保障,助力每一场盛会圆满举行。
今天,我们就以粤东地区规模领先、功能齐全的现代化会展综合体——广东省汕头市国际会展中心为例,介绍罗格朗配电方案在会展中心的应用。会展中心是城市对外展示的重要窗口,更是各类大型展会、商务峰会、文体活动的核心承载地。其海量设备同时运行、不间断供电需求、高等级安全标准,都对场馆配电系统提出了严苛的考验。
广东省汕头市国际会展中心:粤东地区规模最大、规格最高、具备国际水平的现代化会展中心,位于汕头华侨试验区东海岸新城,毗邻汕头休育中心与汕头大学东海岸校区,占地面积8.77万,总建筑面积15.37万,建有会议中心、展览中心、标准五星级酒店等配套设施,是集多切能展览中心、会议中心、星级酒店为一体的大型会展综合体项目,可以满足展览、会议、宴会、赛事,演唱会、嘉年华、发布会、商务活动等多样化便用需求。
匠心电气——会展用电无忧
汕头国际会展中心展览、会议、配套服务于一体,人流密集、用电负荷大、场景复杂,对供电连续性、故障保护精度、设备运行可靠性均有高标准要求。一套稳定耐用的低压配电系统,是场馆安全运营的关建所在。
罗格朗为瓦配电系统提供PEX/TLW1空气断路器+PMXE电子式塑壳断路器组合方案,以硬核技术筑牢高可靠、高稳定、高智能用电安全防线。
主干核心守护:罗格朗PEX空气断路器
作为配电拒内的主干保护核心,罗格朗PEX空气断路器承担着大电流分断、系统过载短路保护、整体供电稳定的重要职责。
产品具备出色的分断能力与运行稳定性,可从容应对会展中心高峰负荷,精准快速切断故障回路,保障主干供电安全可靠,为整个场馆电力系统筑牢第一道防线。
- 大电流覆盖:
额定电流最高达7500A,适配会展中心大功率配电需求。
- 高分断能力:
分断能力50kA~120kA,毫秒级切断短路故障,避免设备损毁与停电风险。
- 精准保护:
LCD智能单元实时监测、记忆运行数据,过载/短路/接地故障/欠压全防护,供电连续性拉满。
- 灵活适配:
固定式/抽出式可选,安装便捷、维护高效,适配配电柜紧凑布局。
支路精细防护:PMXE电子式塑壳断路器
针对场馆内各区域分支回路用电保护,PMXE电了式塑壳断路器凭借灵敏的电子脱扣技术,实现过载、短路、接地等故障的精准监测与快速响应。
选择性保护设计可有效缩小停电范围,避免单回路故障影响整体供电,让展厅、会议室、配套区域用电安心。
- 电子脱扣:
可实时监测电流,精准识别过载、短路、接地故障,四段式保护+区域选择性连锁,故障精准隔离、非故障回路不停电。
- 全场景适配:
电流规格齐全,适配会展中心展厅、会议室、酒店等不同支路配电需求。
- 稳定耐用:
高阻燃外壳、强绝缘性能,适应公共建筑复杂用电环境,长期可靠运行。
可靠护航——赋能城市盛会
从大型展会开展到重要会议举行,罗格朗以稳定性能、专业保护、智慧便捷的专业低压配电方案,持
续为汕头国际会展中心保驾护航。
- 安全无虞:
多重保护架构,杜绝电气隐患,保障展会、会议等活动平稳可靠运行。
- 稳定供电:
精准选择性保护,减少非必要停电,提升会展运营效率。
- 智能运维:
数据可视化+故障记忆,便于快速排查、降低运维成本。