新品上市 | 罗格朗TQXC自动转换开关电器重磅登场!
夏天用电紧张导致的断电风险无处不在。罗格朗TOXC 自动转换开关电器,凭借其智能可靠的运行表现和广泛的应用适应性,成为保障关键负载连续稳定运行的利器。它不仅仅是电源的“切换器”,更是保障您用电安全、业务连续性和生命财产安全的“守护者”。
告别切换迟缓与安全隐患
罗格朗低压新品一
TOXC 自动转换开关电器
重磅登场!
罗格朗 TQXC 自动转换开关电器为 PC 级专用型ATSE,主要用于交流 50Hz,额定电压 400V额定工作电流至 800A的电源系统。它适用于两路市电或市电-发电机系统中,两路电源之间的切换。
罗格朗 TOXC 自动转换开关电器广泛应用在建筑、工业、电信、电力、医疗等对电力供应连续性有一定要求的领域及场所,能做到快速切换、安全有效,确保电力供应的连续性,是您的理想之选!
核心亮点 成就不凡
1.小身材,大作为
一体式精巧设计:外形尺寸更小,安装更灵活,节省宝贵柜内空间!
2.智能化的控制器
参数自由设定:运行参数、保护参数,按需灵活配置,精准匹配您的系统需求。
智慧互联:标配通讯功能,轻松实现“四遥 ”功能--遥调、遥测、遥控、遥信!远程掌控设备状态,运维效率大幅跃升。
3.具备多种操作方式
自动模式:“设定即安心”,按预设逻辑智能完成电源投切,省心省力。
手动模式:通过操作手柄,随时进行灵活的手动切换,应对特殊场景。
强制模式:紧急或维护时,可强制在两路电源间切换或强制断开(双分),操作更自主。
罗格朗 TQXC 自动转换开关电器
以灵巧之形、智能之心、多重之控
赋能电源转换的便捷、智慧与安全
为您的电力系统
更添一份坚实保障