图像
新品丨罗格朗智绘系列,纤薄6.5mm,免喷涂全彩面板
罗格朗智绘系列免喷涂环保全彩开关,6.5mm纤薄设计,安全实用美观,还有性价比。
- 细腻磨砂触感:哑光磨砂表面,质感细腻
- 免喷涂全彩注塑:原料本色,表里如一,环保工艺
- 2.5D轻弧面板:造型圆润饱满大气
- 5种百搭颜色,融进不同风格使用场景:奶油白、陶瓷白、艺术灰、粉铂金、深砂银五色可选
- 温柔百搭,轻松融进不同风格:治愈系配色,与热门墙漆契合
- 好产品不拍拆:好外观更好看,好品质更好用
- 大容量鞍型端子:接线容量大可容纳更多导线,铜片压线不会压断导线,软硬线安装都牢固
- 银合金触点:抗氧化耐电弧,瞬时响应,万次如一
- 16A高负载:举重若轻的艺术开关。单/双控开关16AX高负载开关,满足各种大负载灯具使用需求
- 全系标配安全保护门:防单极误插,安全守护
- 加强型固定架:坚固蜂窝结构,安全耐用
- 56mm大间距:大体积插头并行使用不打架
- 免跨接线带开关五孔插座:四端子配置,安装便捷,安全跃级
- 数据中心级模块:罗格朗LINKEO C系列模块
- 雷达地脚灯,夜行安全守护:3000K暖光不刺眼,节能环保
- USB强弱电隔离,智能分流更安全:大功率充电模块,支持多种充电协议,通过严格安全标准
- 通过严格专业测试,确保产品安全经久耐用
*数据来源于罗格朗CNAS国家认证实验室