2025年5月26日,罗格朗2025新品发布会在新疆乌鲁木齐圆满举行。会议以“丝路新程 智绘未来”为主题,重磅发布新品智绘系列纤薄开关插座和智能家居产品。

罗格朗中国CEO邵德先生、BI零售销售副总裁刘百东先生、WD零售总监汪彪先生、研发总监沈锡霞先生、市场总监邱昌杰先生、传讯总监夏芸女士以及全国BI零售系统优秀销售代表和经销商合作伙伴等共同出席活动,见证新品上市,蓄力启航。

丝路启新程 聚势谋未来
发布会上,罗格朗中国CEO邵德先生发表开场致辞,作为全球电气与智能建筑系统专家,罗格朗品牌自1865年成立至今,160年来凭借敏锐的市场洞察力和创新精神始终走在行业前沿。他提到,罗格朗集团全球业绩从去年到今年一季度都实现了良好的增长,集团发展趋势持续向好,也对中国市场充满了信心并不断予以支持,推动共同达成2030年目标。

谈及罗格朗中国核心战略,他表示,2025年仍将着重“全覆盖、创新和品牌”三大抓手持续发力,本次新品上市不仅提供有竞争力的智绘系列,也有无线智能家居同期发布,罗格朗将通过完善的产品体系为客户提供整体解决方案,赋能品牌价值,提高市场份额。

BI零售销售副总裁刘百东先生在致辞中深刻阐述了罗格朗要建立以开关插座为核心的产品生态,通过打造大流通、中坚、中高端产品的产品武器库,进一步在开关插座领域保持强大的产品力,构建以主力经销商为核心的经分销生态图,实现多渠道有效覆盖,最后,他对2025年零售工作做出了具体的规划与展望。

随后,全国各大区经理逐一上台,针对各自区域现况带来干货满满的专题演讲,为后续布局新品在各级市场的渗透做好规划,助力销售业绩提升。

匠心铸“智绘” 纤薄启新篇
多年来,罗格朗品牌持续锚定产品矩阵,进行多元化战略布局,实现消费场景不断拓宽,不断推陈出新,始终以满足消费者不同需求和用电安全为出发点,充分发挥自身的品类优势,升级产品体验。

发布会上,市场总监邱昌杰先生详细介绍了智绘系列纤薄开关的产品特点,他表示作为与开关插座打了160年交道的品牌,罗格朗深知用户要的不是冰冷的参数,而是每天使用时那些“舒适感”,智绘系列可以用“真耐用、真安全、真顺手”三个真概括,融合了国际品牌的设计优势和本土化功能创新,是一款兼顾颜值与实用性的标杆产品。


WD零售总监汪彪先生结合公司出台的三大产品策略,深度剖析了智绘系列所具备的几大产品亮点,切实把握住当下市场环境、消费趋势的变化,同时,他也重点介绍了公司对智绘系列上市的具体支持方案,激励经销商伙伴抓住重点领域的增长机会。

纤薄面板 整体薄至6.5mm
罗格朗智绘系列纤薄6.5mm面板,比普通插座厚度薄了33%,紧握当下主流审美,设计整体更简约、时尚。在品质和价格上具备优势,设计上,开关采用2.5D轻弧面板,造型圆润饱满大气,立体造型线条流畅,可满足简约美学、品质家居的轻奢装修风格。


免喷涂全彩注塑工艺 低碳又环保
智绘系列产品采用免喷涂全彩注塑工艺,面板哑光磨砂质地,触感细腻,通过高精密模具,注塑一体成型,尽显原料本色,真正做到环保与美学的双重兼顾。提供常规款陶瓷白、粉铂金、深砂银,以及彩色注塑款奶油白、艺术灰五款配色,满足不同家居需求。


产品真材实料 大品牌值得信赖
智绘系列面板甄选真材实料,经久耐用,不易变形。面板采用优质PC料,阻燃耐高温,通过850℃高温测试。开关内部采用加厚覆银触点,可承载更大电流,使用寿命更长;插座采用一体式锡磷青铜,拔插平稳,保障电流顺畅。插座采用了56mm大间距五孔设计,满足两个大体积插头同时使用,非常人性化。同时,标配了安全保护门,能有效防止婴幼儿手指误触的隐患。


在未来家居装修市场,全屋智能将成为主流趋势,罗格朗已率先实现全屋智能家居战略布局,2025新品智绘系列同样提供米家智能开关,可无缝接入小米周边生态,可实现复杂自动化场景,如“回家模式”联动灯光、空调、窗帘;人体传感器与开关配合,实现“人来灯亮、人走灯灭”。

罗格朗智绘系列提供同一设计语言的强弱电面板和米家蓝牙版智能开关的配套,以"无感交互、无缝联动、无限可能"的产品美学,重新定义了智能开关的价值边界,为每个家庭打造专属的智慧生活空间。
现场签约火热 激励前行
签约活动中,罗格朗对优秀经销商伙伴进行了表彰,对新品订货金额TOP3的经销商伙伴颁发了多个奖项。这些奖项不仅是对合作伙伴辛勤付出的肯定,更是对未来合作的美好期许。