罗格朗年度回顾:智造升级向未来,品牌赋能拓新局

智造引领,向新而行,罗格朗2024年度回顾

不平凡的2024年已经走过,这一年罗格朗勇立潮头,稳健前行,变革与创新同步,深耕与破圈并行,收获累累硕果。接下来,让我们循着以下关键词,一同回顾罗格朗的2024精彩之旅。

关键词一:布局/渗透/深耕

在“全覆盖”的核心战略引领下,罗格朗积极建设和完善全国市场网络,打通线上线下多触点,形成10000+授权终端销售网点布局。同时,罗格朗全屋智能家居系统与居然智家、UIOT超级智慧家等两大国内知名品牌达成战略合作。

布局/渗透/深耕

关键词二:携手/卓越/赋能

罗格朗中国与中国国家羽毛球队达成合作,助力破圈传播,赋能品牌效应,拓展商业新版图,品牌美誉度和营销效果显著提升。

携手/卓越/赋能

关键词三:全域/刷屏/出圈

2024年罗格朗中国加码全域营销,刷屏央视、布局朋友圈场景化营销、借势抖音流量完成高效转化,联动家装达人@设计师阿爽和小红书KOL强势种草多款爆品,精准触达多圈层目标用户,突破千万级传播力度,助推销量增长。

全域/刷屏/出圈

关键词四:突破/智造/立新

罗格朗坚持创新研发,推出多款新品,在各业态领域实现新突破。

  • 开关插座:简约时尚的外观,轻巧自如的使用体验,为家居演绎百变风格;可融入智能家居
  • 低压配电:优化产品设计,提升产品性能,提供稳定保障,满足建筑电气工业、电信、电力等领域对配电系统的高质量需求
  • 智能IoT:以住宅为平台,采用标准ZigBee3.0无线通信协议,提供从智能面板、智能设备到云平台的全套解决方案,实现全屋智能设备的互联互通和智能控制管理
  • 数据中心:涵盖机柜及(冷/热)通道解决方案、微模块解决方案、配电解决方案以及线缆管理解决方案等,可为数据中心灵活、高效、安全和稳定运行提供有力支撑
突破/智造/立新

关键词五:机遇/标杆/桥梁

2024年是中法建交60周年,罗格朗中国区CEO邵德先生先后接受中国日报、新华网、北京电视台、无锡市广播电视台、广东电视台等多家媒体采访报道,交流分享产业升级、本土化、可持续发展等重点问题。在无锡市特别开展的“法国日”系列活动中,邵德先生获聘为无锡涉外营商环境“体验官”。

机遇/标杆/桥梁

关键词六:新质/驱动/升级

在工业4.0的浪潮中,罗格朗积极转型升级,以新质生产力驱动高质量发展。配备AI机器人、智能智造设备和数据制造系统等,实现智能化、自动化和数字化;揽获数百项研发专利,为企业的持续创新提供了强有力的支撑。

新质/驱动/升级

关键词七:硕果/典范/荣誉

2024年,罗格朗载誉前行,凭借出色的品牌实力、产品品质和市场表现斩获多项行业殊荣。

硕果/典范/荣誉

回顾2024,罗格朗在工业4.0的浪潮中奋勇前行,在市场的变幻中稳健开拓,在各领域摘得硕果,实现突破。站在2025的新起点上,罗格朗将继续以智造引领,以创新驱动,为消费者带来更加美好的智能生活体验。

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。