罗格朗维翼系列全新上市
03/22/2024

罗格朗全新推出维翼系列纤薄钢化玻璃开关,面板薄至5.3mm,在空间视觉上带来开阔、通透的感觉,更符合现代简约风格设计。

钢化玻璃开关

纤薄玻璃面板

罗格朗维翼系列全屏玻璃面板,采用了纤薄外观设计,薄至5.3mm,钢化玻璃表面如肤感细腻,提升了面板的颜值和质感。

纤薄面板

表面高硬度钢化玻璃为1.5mm,比普通玻璃更坚硬,安全耐用,防刮耐划,历久弥新。

肤感钢化玻璃

1.8°小摆角设计

维翼系列开关1.8°微小摆角设计,简洁大方,这种开合结构让开关在视觉上看起来更薄、更精致,同时也提升了开关的手感和使用感,让按压更轻巧自如。

单边摆角

AF+AG双工艺面板

维翼系列纤薄玻璃面板,创新采用了AF纳米镀膜和AG蚀刻双重工艺,打造了疏水疏油的表面,更耐脏、耐油、不留指纹,面板温润哑光质地,触感细腻柔和,带来更舒适好的触摸体验。

玻璃面板

全面板纤薄设计

维翼系列采用了全面板、无边框设计,让产品更纤薄。并排安装时,仿佛融于墙面,呈现了简约美学的家居空间。

并排安装

带大按键开关插座,实用又安全,能够满足厨房、客厅、卧室床头等不同场景的需求。一键通断电,使用方便快捷。

带开关插座

多种材质 丰富色彩

维翼系列面板支持多种材质和丰富色彩,提供常规PC、钢化玻璃和肤感PC三种材质选择,以及烟云玉、玫金玉、烟云砂、陶瓷白、粉铂金、深砂银六种配色,为家居演绎百变风格。

多材质

全新升级背板固定架,采用一体冲压成型的高碳合金钢材,运用AI辅助分析,具有高强度、抗冲击、高韧性等力学结构特性,满足更多安装环境要求。

高碳合金钢材固定架

维翼系列插座采用了新国际大间距五孔设计,满足不同尺寸插头同时使用。同时标配了安全保护门,防止婴幼儿手指误触。

大间距插座
安全保护门

维翼系列面板选用优质PC材料,阻燃耐高温,通过850℃高温测试。开关采用加厚覆银触点,可承载更大电流,使用寿命更长;插座采用一体式锡磷青铜,拔插平稳,保障电流顺畅。维翼系列守护家庭用电安全,开关符合国标要求的40000次通断测试,插座满足国标要求的10000次插拔测试。

臻选用料

提供A+C 30W USB快充、A+A 12W USB充电插座两种充电方案,支持PD/FCP/SCP等7种快充协议,符合3C国家标准及EMC国际标准,能够满足多种电子设备充电。

USB充电插座

选用罗格朗数据中心级网络模块,核心部件IDC端子镀金,提高了传输效率,并能够通过FLUKE永久链路和信道检测。同时,该模块的插拔寿命高达2500次,远高于行业的750次标准。

网络模块

罗格朗维翼系列纤薄玻璃面板,内外兼顾,细节铸就品质,光影流转间每一次开合,都让家出彩璀璨。