罗格朗奥特系列调光开关有触摸按键式的吗
调光开关是为了满足人们在不同的时候对灯光亮度的不同需求而发展而成的。从原理上电子调光开关是通过控制和改变可控硅的相位角来控制导通程度,即电源流经负载的时间,这样改变了电光源的输入的电压和电流来获得不同强度的光输出,采用单火线输入的接线方式,可直接替换现有的墙壁开关。
 
调光开关经过发展,品种繁多,规格齐全,可按操作方式和调光方式分类。
一、调光开关按操作方式分为:
1)旋钮调光开关
2)触摸调光开关
3)按键调光开关
4) 遥控调光开关
5)感应调光开关
二、调光开关按调光方式分为:
1)可控硅调光开关
2)PWM式调光开关
3)0-10V调光开关
4)晶闸管调光开关
 
调光开关能满足人们在不同的时候对灯光亮度的不同需求,能直接替换现有的墙壁开关。适用于家庭居室,公寓,酒店,医院等公共场所。随着生活水平的提高,人们离不开光,更离不开对光的质量的要求。调光的需求可以大体分为三类:一)功能型调节光线的需要,如进门的玄关、会议室等;二)家居生活中舒适性和生活格调的体现,比如对灯光的明暗搭配,色温冷暖,既可以根据环境的需要进行调节,也可以起到烘托氛围的作用;三)环保节能的需要,比如公共场所的节能需求。比如停车场照明、商场照明、道路照明等。
 
奥特系列开关完整的调光解决方案是对现代照明从入门级的单负载到针对高品质应用的调光的全面解决方案。先进的解决方案涉及独立系统、BUS总线、无线技术,领域无处不在。
 
奥特解决方案:
适用于传统负载的新一代调光开关:白炽热,卤素灯,变压器。
适用于新负载的改进条贯开关系列,适用负载:LED,小型日光灯。
多输出调光开关。
 
前沿/后沿调光600W
前沿/后沿调光600W
适用于独立系统和无线系统
 
 
 
通用调光300W
通用调光300W
适用于所用负载类型包括小型日光灯和
LED。
适用于独立系统和无线系统。
 
 
高端调光2x500W
DIN导轨安装,BUS总线应用方案
 
 
带触控板通用调光300W
带触控板通用调光300W
适用于所用负载类型包括小型日光灯和
LED。
适用于无线系统。
 
 
高端调光2x400W
高端调光2x400W
独立应用方案。
 
 
调光镇流器0-10V
调光镇流器0-10V
适用于独立系统和无线系统,适用于DIN
导轨安装的BUS总线方案。