奥特TM为全球化的生活方式而设计
高科技触感
极简而稳重,奥特TM 的这种精心构思的设计源于平板电视这
些现代科技设备,给人以漂浮于墙上的感觉。
些现代科技设备,给人以漂浮于墙上的感觉。

更为广泛的选择
不管是总线连接,还是应用于智能家居的无线设备,都提供了
圆形和方形两种形状的功能件。
圆形和方形两种形状的功能件。




选择你独特的风格
从高雅朴素的自然色,到精致的天然材料,如木质、皮革、金属编织制作的面板,奥特TM 提供了丰富的颜色和材质的选择,
使得你的每个房间都实现自己独特的空间。
使得你的每个房间都实现自己独特的空间。
如你所想的生活
控制、监测、通讯、自动化–电气安装用奥特arteor提供每一个功能,可以使生活、工作和旅行更简单、更舒适、更有趣。
释放你想象,帮助实现你未来生活,家庭,办公室或酒店。
释放你想象,帮助实现你未来生活,家庭,办公室或酒店。
10 寸多媒体触摸屏
智能家居
采用人性化触摸技术的控制屏,使得控制整个家居智能更为直观。作为整个家居控制的中心,它支持自定义,支持按房间的快速导航,并且集成了家居控制、能源管理、可视对讲、多媒体管理(相片、音乐、视频)和网络连接功能。
多媒体触摸屏,可以像一个智能手机易于使用,仅仅一次指尖的触摸就可以实现家庭自动化。

3.5 寸触摸屏

1.2 寸触摸屏

8 按键控制器

温控器
酒店客房自动化
酒店客房管理软件支持远程控制和管理每个独立的客房。通过这种方式,可在酒店前台直接监控每个房间的温度、灯光场景、“勿扰/清理”信号。
办公写字楼

通用调光器
新的通用调光器适合所有流行的灯光负载
类型,包括可调光的CFL和LED。
支持灯光亮度预设功能(33%,66%),
其具有亮度存储功能。

自动感应开关
减少能源浪费,设定需要灯光时的光线亮
度值及灯光打开的时间长短,实现人来开
灯、人走灯灭。

带移动探测的地脚灯
不仅能减少能源浪费,而且还能够提高安
全性。