磁感应开关的工作原理是什么?

磁感应开关也被称之为磁控开关,有双触点、单触点两种,通过磁铁的感应原理,来进行磁场信号的控制,而这个磁性开关名称当中的“磁”,就是指的磁铁。

在气缸方面,磁性开关的主要作用就是检查气缸活塞的运作情况。当气缸的磁环移动,慢慢靠近磁性感应开关的时候,磁性开关的磁簧片就会被感应,从而使得触电关闭,产生信号;当气缸的磁环离开感应开关的区域时候,磁簧片失去感应的磁性,从而使得触电断开,就不会产生信号,这样就可以进行检查气缸活塞的位置移动情况,从而控制相应的电磁阀动作。

磁性开关之所以得到市场的认可,有着他自身不可替代的特点:

1.材质采用PVDF、PP材质,可以耐强酸、强碱场所

2.磁性开关的接线盒有铝合金、塑料、不锈钢以及防暴系列,安全可靠,稳固牢靠

3.磁性开关的接点容量在30W/200VDC SPDT、50W/250VAC SPST

4.可以多节点安装,节省成本,安装方便

在产品性能上,磁感应开关有无接点和有接点的,无接点的在漏电流上,2线式在1mA以下,3线式在100毫安以下,每秒的动作时间是小于等于1,其使用寿命长久,可以用于高频电路中工作,耐冲击性能在500m/2S;而有接点的磁性开关,没有漏电流,动作时间在1.2ms,使用寿命只有几千万次,耐冲击性能在300m/2S左右。两者都可以用于继电器、集成电路以及小型的电磁阀中。

磁感应开关在安装时一定要非常小心,非操作人员不能触碰,在安装过程中,周围的空气中不能有易燃的物质;不能让磁性开关受过大的冲击力;不要和其他高压线路连接在一起;如实两个磁性开关的安装,之间的距离最好大于3mm,这也是为了安全着想。