罗格朗千兆WiFi6套装丨纤薄紧贴墙面,铺满全屋信号

罗格朗千兆WiFi6套装全新上市。WiFi全屋覆盖,无感切换,让每个房间信号都满格。

  • 满血大宽频WiFi6,双频聚合频宽翻倍,更高速率上限:越来越多的终端设备(如手机和电脑网卡)接入,兼容未来的大带宽终端设备满足高速内网传输、大带宽游戏等需求
  • 更高速率,更低延时,降低多人同时在线游戏延时:支持2.4GHz和5GHz频段上下行,在上行和下行数据传输方面,在多用户上网环境下,均可大幅改善每一位用户的平均传输率,大幅降低延时。尤其是多人手游场景,网络延时降低对游戏体验有明显改善
  • 信道自动调优,抗干扰性能大幅提升:无线信道自动优化,自动跳过干扰拥堵信道,不影响剩余信道使用,同时切换到正常的信道,确保畅通无阻
  • WiFi全屋覆盖无感切换,让每个房间信号都满格:有线多点部署AP面板组网,信号覆盖铺满多房间,小户型、大平层、别墅等家用环境均适配,多房间、复杂户型网络均可组网实现信号全覆盖
  • 干兆智能路由器,干兆WiFi全屋覆盖,走到哪连到哪:最多可管理20台AP(*AP面板须搭配罗格朗干兆智能路由才能组网)
  • 全干兆端口,干兆有线端口设计,更快传输速率:提供稳定、流畅的上网体验。并且Wi-Fi指示灯采用隐藏式且可关闭设计,不让刺目的光线在夜晚干扰酣甜的睡眠
  • IPTV穿透功能,满足机顶盒接入需求:支持网口与IPTV口复用,配合智能PoE,AC一体化路由器,仅需简单配置即可将网口设置成IPTV口,无需重新走线,满足家庭网络需求。(*路由器的“VLAN”口与光猫的IPTV口相连后,需要与有LAN口的AP面板及路由器后台进行相应配置,详情请查看AC及AP的使用说明书。(要有LAN口的AP))
  • 标准802.3af PoE供电,施工更方便:采用标准PoE供电,每个AP只需一根网线即可同时传输数据和电力,配合六类网线供电距离可达90m,无需更改原有电力线布局,施工方便。(*产品不支持PoE输出,需要搭配802.3afPoE交换机使用,当需要实现组网功能时,需搭配罗格朗智能路由使用)
  • 10mm纤薄面板,32mm全新导热后端底壳:面板简约纤薄,在家居环境无论是别墅还是大平层,更加隐形美观,能更好地匹配房内其他面板,融合于各种装修风格。后壳入墙仅32mm,适配多种复杂家装场景,不用担心AP过厚放不进部分特殊86盒
  • 三种颜色可选:陶瓷白、粉铂金、深砂银三色可选,搭配各种室内空间风格,与罗格朗逸景plus系列搭配更美观
  • 智能Wi-Fi专用信息箱:信息箱整洁效率,电源模块可替代排插使用
  • 随时随地,云平台管理:开启IP远程登陆功能,无需下载APP,可远程了解设备运行情况和维护
全屋覆盖
高速率
信道自动调优
信号满格
IPTV穿透
PoE供电
信息箱
参数
服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。