新品丨罗格朗大能量线型浴霸,隐形美学设计,澎湃取暖

罗格朗大能量线型浴霸全新上市。纤细有型,似有若无,比想象中的浴霸还要好用。

  • 大角度循环热幕,暖和至浴室角落:60-120°循环摆风覆盖更大范围,让浴室充满温暖
  • 小身材大能量,3000W发热模块:3000W功率,开机即享强劲暖风,温暖无需等待,贴心的强/弱暖管理,让使用场景更丰富更舒适
  • 夏季当风扇一样用,赶走炎热:35W吹风,夏日一键变风扇,清凉风幕告别浴室闷热
  • 鲸吸快速换气,消散室内异味:快速吸卷浴室潮气异味,还浴室清新空气(*换气与吹风不可同时使用)
  • 数字氛围灯,指示运行状态:启动各项产品功能,氛围灯随着功能变化,光色柔和增添沐浴趣味
  • 智能触控,功能一手掌控:防水防雾触控遥控,触控灵敏可湿手操作,可墙面安装,可随意放置
  • 负离子净化,把森林搬到浴室:内置负离子发生器,释放健康负离子,如沐春风健康呼吸
  • 小细节大用心,专业制造精工品质:严格按照国家标准研发,经过多项专业测试,长效安全,品质保障
纤细有型
六大核心优势
3000W发热模块

 

鲸吸快速换气
智能触控
专业制造
大角度摆风线型浴霸
2CM窄边线型浴霸
服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。