罗格朗亮相慕尼黑上海电子生产设备展,RCM解决方案助力半导体产业释放价值

3月20日-3月22日,罗格朗亮相上海新国际博览中心,受邀出席慕尼黑上海电子生产设备展。本次会议以“融合创新 智造未来”为主题,来自全国各地的生产制造企业、电子设备供应商、行业专家共襄盛会,共迎智能觉醒,迈向智造未来。

慕尼黑上海电子生产设备展作为亚洲电子制造行业前沿展会,展品范围覆盖整个电子制造产业链,是电子制造行业重要的展示交流平台。罗格朗旗下品牌力登携RCM解决方案、智能PDU等典型产品参展,凭借其出色的远程管理和智能配电优势,助力更多行业客户赢取智造先机。

 

机“智”过人

远程访问展风采

伴随着AI的快速发展,作为电子芯片制造上游的半导体行业,其重要性日益凸显。力登深入洞悉半导体企业的实际需求和痛点,推出RCM解决方案,以KVM-over-IP监测管理技术为核心,通过标准以太网和IP网络,让技术工程师在远端实时操作计算机和管控机台设备,减少了人员出入对无尘环境造成的影响,高效完成远程管理和运维。

01-高清分外出“彩”

力登明星产品DKX4-101切换器,为单点远程访问主机内置权限控制器提供管理,应用4K高清传输技术,每秒60帧的高清画质显示;与CCSG安全网关共同使用时,可连接多台设备共同工作,实现业务端到端可视化的统一运维,有效提高半导体行业的工作效率。

 

02-经典持续在“线”

力登经典产品DKX3系列切换器,基于双电源、双千兆网口设计,通过LCC控制信号分配器将机台的键盘、显示信号一分为二,Console1连接机台自带的键鼠和显示器,Console2通过CIM信号传输到RCM主机,实现检验、监测、日志记录等远程操作,满足半导体行业智能管理的需求。

 

智勇”双全

智能PDU显身手

在半导体行业中,各种精密设备和高科技产品的运行都需要稳定可靠的电力供应。力登提供的智能PDU不仅可以对供电电压、供电频率、每路输出电流等参数进行精确监控,还能够实现远程控制、集中管理、自动周期控制等功能,减少因电力问题导致的设备故障和生产线中断,为工业设备的稳定高效运行提供保障。

01-智能监控系统

力登新一代PX4智能PDU搭载DCIM监测系统,帮助技术工程师在远端收集电力、能源和环境数据,为科学分配电力设备提供依据。

在半导体生产过程中,一些设备可能需要承受较高的电压和电流,力登PX系统智能PDU均配有断路器跳闸告警,实现对每一个PDU分支电路细化管理,并通过电压和电流监控了解跳闸原因,以便技术人员快速反应、及时跟进。

02-热插拔控制器

力登PX4智能PDU拥有独立热插拔的IX9控制器,支持灾难恢复,紧急情况下可直接更换组件,及时保护关键设备的持续运行,从而延长设备的使用寿命。

展会现场,罗格朗设置了专门的演示区域,通过产品和视频演示展示了RCM解决方案的实时远程控制等功能。同时,罗格朗工作人员现场分享了实操经验和应用案例,让参观者更全面地感受到RCM解决方案在实际生产中的价值和效益。

新质生产力的大力发展,给电子设备行业带来前所未有的发展机遇。面向未来,罗格朗将在与时俱进中坚持创新突破,以“数智”之能为半导体行业持续赋能,共同推动产业实现高质量发展。

 

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。