新品上市|罗格朗防水插座,适配带漏保插头

罗格朗漏保插头专用IP55防水插座全新上市,一体式设计,提供10A五孔 / 16A三孔可选,适配范围广,满足更多种类漏保插头,同时兼容常规插头。

罗格朗IP55防水插座

大空间,大容量(建议适配:长130*宽69*高45mm内的整体式漏保插头)

1、智能马桶漏保插头防水盒

智能马桶漏保插头防水盒

2、电热水器漏保插头防水盒

电热水器漏保插头防水盒

IP55防水等级:防止水滴及蒸汽进入插座,引发漏电、短路,危害人身安全,保障用电安全。

  • 四层软硅 胶保护垂直出线
  • 双扣受力均匀扣合紧密
  • 一体成型 严丝合缝
  • 高密度密封垫
IP55防水等级

10A /16A可选:10A新国标小五孔、16A三孔适配范围广,满足更多种类漏保插头,同时兼容常规插头。

10A /16A可选
  • 优质铜材 导电性能好
  • 通过850°C阻燃测试
  • 通过带电插座行程测试

精致外观,适配不同装修风格:外观时尚典雅,细节精致适配各种装修风格

安装便捷:适配86型通用底盒,安装更方便

产品参数

产品参数
产品参数
服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。