Living Now智能家居解决方案:一个简单的动作就能掌握和控制

随着科技的进步,人们希望自己的家变得更加温馨、舒适和智能。为了给用户带来更加愉悦的全屋智能体验,BTicino推出Living Now系列开关插座和智能家居系统。 Living Now系列智能面板结合了美学和先进的智能科技,通过面板和控件之间的关系重新诠释了智能家居概念,将开关演变为真正的控制界面美学。

Living Now 智能家居提供SCS和KNX系统两种系统解决方案。SCS系统采用的是两芯无极性总线结构,性能稳定、故障率低、延时少。KNX总线系统采用的通讯协议是KNX协会标准的协议,可以直接通过KNX总线与市面上的KNX产品相互通讯,同样具有强大的兼容性和稳定性。

总线智能家居系统拥有丰富齐全的系统功能,包括自动控制系统(灯光、调光、窗帘、场景等)、温度系统、背景音乐系统、可视对讲及安防报警系统等,通过使用场景统一管理和控制,使用触控屏统一控制和联动。

智能温控器:简约的外形,功能拓展到整个表面,可以设置空调的制热、制冷模式,支持设定温度调节、风速调节等,还有靠近感应、背光显示等。

回家/离家场景开关:按下回家场景开关,就可以把家里的灯、空调、电视机等设备打开。若要出门,按下离家场景开关,这些设备就会关闭,您可以安心出门。

睡觉/起床场景开关:晚上睡觉前,按下睡觉场景开关,智能家居自动进入睡眠模式,窗帘闭合、灯光关闭;早上醒来,按下起床场景开关,窗帘等自动打开,享受清晨的阳光,开启一天好心情。

强弱电插座:Living Now系列提供强弱电插座,模块化自由组合,无论是家用大小电器,还是电话、电视、网络等各种用电需求都能满足。

除了单品的“点对点”控制,Living Now系列还能实现全屋互联化、交互集中化,集智能照明、影音、家电等于一体,带来沉浸式、个性化的全场景智慧体验。

Living Now系列时尚漂亮的设计外观、多种饰面,包括PC、亚克力、金属、木材,可任意选择搭配,以使其适配各种家装风格。遵循了用图形丰富表面的趋势,当光照到表面时,产品表面的纹理图形会反射出类似金属的光泽,带来非常特别的专属个性。

点击视频观看Living Now智能家居演示和介绍:

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。