如今,我们的生活比以往任何时候都更离不开电。而开关插座是几乎每天都会使用的电器附件,不光要质量合格,还要安装合格,这样才能保证用电的方便与安全。下面就为电工师傅们分享一些开关插座安装的常识,业主朋友也可稍作了解。
挑选开关插座
首先,为了安全,建议业主们选用知名品牌(如罗格朗)的开关插座。或许价格不如一些小品牌便宜,但一分钱一分货的道理大家都懂。知名品牌具备过硬的技术和完善的服务,消费者使用起来更放心。
安装前准备充分
为确保安全,电工在安装开关插座前,务必先切断电源,严格按照产品说明书操作,不要使用适用电线以外的导线进行接线。另外,建议在墙面装修之后,再安装开关插座,这样可避免装修时对开关插座造成损伤。
室外、淋浴间等湿气重的地方,开关插座安装时建议加装防水盒。如需安装“一键断电”开关,考虑到LED灯具瞬间电流较大,不要直接把全屋灯具的火线直接接到一个开关上,建议在规划线路时搭配交流接触器使用。

安装时小心细致
安装开关插座时,建议使用符合国家标准的86底盒进行安装,底盒深度40-50mm,相邻底盒的螺钉孔间距约25.7mm,底盒内无杂物碎石,避免过多灰尘进入产品内部引发故障。
在接线时,先区分零线、火线、地线,避免短路。导线拨线长度约9mm,要逐一将导线插入端子深处,然后拧紧端子螺丝,使端子和导线充分接触,无松脱现象。然后将开关插座小心推入底盒内,确认齐平后拧上固定螺钉,扭矩建议在40-50N左右。
安装后检查和使用
开关插座安装完之后,检查上下是否装反,按键和面盖是否卡扣到位,安装是否平整且贴合墙面。此外,建议将开关插座的保护膜保留至业主收房前,避免在其它装修工序不慎污损。

安装合格是确保后期安全、方便使用的前提,而我们在使用开关插座时,也有诸多注意之处:
1)避免插头、手部沾水;
2)使用符合国家标准的插头进行插拔;
3)不要大力敲击开关按键,或短时间内快速多次来回开关导致负载损伤;
4)发现外观、功能、手感异常等,停止使用并咨询专业电工或产品服务热线。
日常生活中,开关插座是大家甚少关注但却发挥大作用的电器附件,它总是在默默地为我们的生活提供便利。通过上述相关常识的讲解,不论您是电工或普通业主,或多或少都会有所帮助。