图像
设计生活丨装修前必看,一站式配齐全屋开关
问题描述:
新房入住、旧房翻新,水电改造和布线是第一步,一旦完成交付,开关插座的位置布局后期很难整改,所以提前“统筹规划”是少不了的。
开关插座安排多少才够用?有哪些注意事项?首先,选购之前注意以下要点:
根据用电情况选择功能匹配的开关插座
尽量每一面墙都预留插座,便于临时改动
除了固定家电,考虑预留更多的插座
掌握这三大要点后,再考虑家里的具体位置,该装什么开关插座:
开关应离地1.2-1.4m左右,距离门框边15-20cm,避免安装在门后。
所有开关的要安装在同一高度,相差不超过5cm,开关关闭方向要一致。
卧室、客厅、楼道等位置,最好安装双控开关。
PART 1/玄关:入门处以及玄关柜

玄关的开关一般用于控制玄关过道到客厅的吊灯、射灯,安装于入门处墙上,可以根据想要控制的灯源安装多位开关

至于装了玄关柜的家庭,可以考虑在玄关柜安装2个五孔插座,便于手机充电或者给烘鞋机供电。
PART 2/客厅布置
客厅除了在合理的地方规划吊灯、射灯的控制开关,每面墙建议预留安装五孔插座,电视墙和沙发附近则考虑成排的插座。

电视墙区域用电需求大,建议安装1个四孔插座和2个五孔插座,电脑插座、电视插座等弱电插座也是少不了的,为节省空间可以选择兼备电脑电视插功能的弱电面板。如果有计划安装家庭影院,提前规划布置线路,在合适的位置安装音响插座,防止用而不备。
沙发区域:两侧低处安装常用插座,预留给落地扇、落地灯等的使用。

沙发扶手边墙面安装带USB的五孔插座供电子设备充电,事先算好沙发的长度避免插座被挡住。

预留16A空调插,考虑到春秋两季长期处于待机状态,拔插比较麻烦,可以用带开关的三孔插座,控制通断电。
PART 3/卧室布置
进门处主要安装控制卧室主灯、壁灯、环境灯等光源的双控/多控开关。如果家里是整体衣柜,建议安装在门口处,不占据整体衣柜的长度和墙面面积。

床头安装双控或多控开关控制卧室光源,电源则安装带USB的五孔插座,方便手机等电子设备充电。

床对面墙可以安装2个五孔插座。如果考虑放电视、电脑,可预留一个电脑电视插座。
在梳妆台附近墙面安装2个五孔插座供电吹风、卷发棒使用。
PART 4/书房布置

书房建议安装3个以上五孔插座(书桌下预留插座为台式机供电)和电脑插。

有条件的话可以考虑带网络插口的wifi面板,一个面板同时实现有线和无线功能,信号均匀覆盖,安装这类弱电插座需要远离墙角,离地1.3m左右。
PART 5/厨房布置
开关装在门边上,厨柜上建议多留几处插座,并排安装会更美观!电磁炉电饭煲常用插拔麻烦,使用带开关插座,可直接通断,即开即用。

厨房高处预留一个插座给油烟机供电。
考虑到以后会装煤气监测设备,燃气灶下可以装个带开关五孔插座。
水槽下方需要安装净水器则预备一个带开关五孔插座+防水盒。
注意:厨房插座最好先让橱柜设计师上门测量出图后再安排;嵌入式厨房电器插座不要放到电器后面。
PART 6/餐区布置

除了必要的照明开关、家电供电插座,日常打火锅,为了避免使用插线板不美观又不安全的问题,建议在墙边增设2个五孔插座,当然最好是装一个防水地插,更隐蔽安全美观。

如果想边用餐边看电视,在餐区提前预设电视插和五孔插座。
PART 7/卫浴布置

在容易溅到水的插座上安装防水盒。
进门前/后:开关一般装在卫生间门外,也可以装在进门后。
如果卫生间有主灯、换气扇、浴霸、镜前灯等设备,建议装四位单控开关,可以同时控制。
多设置五孔带开关的插座,三孔插供洗衣机、智能马桶使用;二孔插可供电动牙刷、吹风机、电动剃须刀等充电。

热水器插座要考虑到热水器的类型和功率,可以根据实际选择合适的解决方案。(普通燃气式热水器配五孔插座,蓄水式热水器配16A三孔插座。)
PART 8/衣帽间布置

衣帽间大都是柜子以及墙面空间有限,可以考虑安装竖式开关插座,开关控制衣帽间的灯光,插座供熨烫机的使用。
PART 9/阳台布置

进门前:开关一般装在进门前,也就是客厅内。
安装1个10A带开关五孔插座及防水盒,一些家庭的洗衣机、烘干机可能会放在阳台。
PART 10/走廊布置
如果是大户型的较长走廊,走廊两端可安装双控开关;如果有楼梯,在每层的入口安装开关

走廊和楼梯墙壁下方建议安装地脚灯。
以上是10个不同区域开关插座布局的参考,但是不同尺寸的户型是不一样的,具体的还是需要根据实际情况做预算~