综合布线系统就如大楼体内的神经,它采用一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介,综合在一套标准的布线系统中。那么问题来了,综合布线包含什么内容呢?接下来为大家简单介绍一下。以罗格朗LCS3综合布线系统为例,其中包括配线架、配线架专用模块、跳线类、线缆、面板及配套模块、附件等产品。
配线架

用途主要是用以在机房对前端信息点进行管理的模块化的设备。前端的信息点线缆(超5类或者6类线)进入设备间后首先进入配线架,将线打在配线架的模块上,然后用跳线(RJ45接口)连接配线架与交换机。总体来说,配线架是用来管理线缆的设备。
配线架专用模块

配线架专用模块(指RJ45模块),是布线系统中连接器的一种,连接器由插头和插座组成。这两种元件组成的连接器连接于导线之间,以实现导线的电气连续性。RJ45模块是连接器中较为重要的一种插座。
跳线类

作为网络布线基础的元件之一,被广泛应用于链路的搭建中。主要用于配线架与交换机之间,交换机与交换机之间的连接,以及为电脑终端等设备提供网络接入。根据产品的性能一般可以分为超5类,6类,6A类等。
线缆

在综合布线系统中,传输介质针对环境的不同选择各有不同,常用的传输媒质有对绞线(又称双绞线)、对绞线对称电缆(简称对称电缆)、同轴电缆和光纤光缆(简称光缆)4种。
面板及配套模块

适合多类型模块安装的一类布线产品,其主要作用是用以固定模块,保护信息出口处的线缆,起到类似屏风的作用。面板对于布线系统来说,是少有的几个外露在墙体表面的产品之一,其性能与美观直接影响着整体布线的效果。
以上就是综合布线内容的简单介绍。综合布线系统将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说,综合布线系统的成功与否,关系到现代化大楼的成败。因此,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。