厨房换气扇应该如何安装?

厨房排风扇能解决我们厨房内部高温、闷热、通风、换气、除异味的作用,是我们厨房中必不可少的一部分。那么厨房排风扇的如何安装呢?下面我们就来详细介绍一下详解厨房如何安装排气扇。

 

排气扇的主要功能是由电动机带动扇叶转动旋转来驱动空气,将室内的空气排到户外,再将新鲜空气填充到室内,起到一个空气更换的作用,换气之后有效地出去了室内的污浊空气,达到调节温度、湿度和感觉效果。

 

在安装排气扇时,排气管道要采用最短最直的途径以增强排气的功效。两层住宅二楼及平房的主层浴室的排气较易处理,排气扇直接安装在天花板上,排气管道直向上经过阁楼通至屋顶外,将室内的湿气和气味直接排出室外。这种方式的排气功效更为理想。

 

有些排气扇安装在墙上,无疑可直接将湿气排出屋外,但由于湿暖空气向上升的缘故,其功效比不上安装在天花板上的排气扇。所以,在条件允许时,应尽量将排气扇安装在天花板上。一下讲解一下排气扇的安装步骤:

  1、排气扇安装必须可靠、牢固,排气扇与地面相距2.5米以上。

  2、排气扇要与屋顶之间的距离必须达到5厘米以上。

  3、记得吸顶式排气扇不要安装在油烟多、灰尘多的地方,要离开高温源。

  4、带风扇的壁式排气扇既可在各场所通风换气,也可用于抽油烟。

5、提醒大家当利用插座供电时,排气扇的电源线应配接符合安全标准的插头。

  6、排风扇的电源线中黄绿双色线必须要接地。

  7、排气扇的电源尽量要接全极开关。

  8.、最后提醒大家一定要避免气体通过敞开的气道和其他烟火设备通道回流。

排气扇宜安装在有需要的地方,在距离有需要的地方三尺以内更为有效。这样就能有效的除去厨房的异味等,同时这样安装也比较的安全。今天小编介绍的详解厨房如何安装排气扇就到这里,希望对你有帮助。