图像
什么是PEP 产品环境概况生态护照?
PEP Ecopassport是什么:
PEP Ecopassport全称Product Environmental Profile Ecopassport(产品环境概况生态护照)。其提供环境建模领域的科学技术研究和数据分析,是针对电气和电子行业以及供暖、通风、空调、制冷(HVACR——Heating,Ventilation and Air Conditioning,Refrigeration)等行业产品和技术对环境影响的声明和认证。它是产品的环保通行证,也是作为加入国际环保认证的生态宣言,是指产品所有的零件都可以拆分开并确认可循环的环保认证,目前产品通过PEP ecopassport认证标准已成为一种国际趋势。
定义及标准:
根据ISO 14025标准定义了III类环境声明,即产品环境概况(PEP),该声明提供了从产品生命周期评估(LCA——Life Cycle Assessment)获得的量化环境数据。基于生命周期评估,量化相关的环境影响,评估产品生命周期各个阶段相关的环境影响:从原材料提取到加工,材料加工,制造,分销,使用,维修和保养,以及处置或回收。这些指标可以根据影响区域(本地,区域,全球)或环境影响(空气,土壤或水)进行分类。

范围:
PEP ecopassport适用于电气,电子和HVAC产品等行业。
检验标准:
在整个产品的生命周期,从生产制造到最后产品生命终结,通过测量产品对空气、水、土壤和自然资源的的影响(共11个指标)来检验产品是否符合标准。
目标:
1、提供通用且可靠的参考框架:符合ISO 14025和ISO 14040s标准;
2、以相关和客观的方式对产品的环境影响进行鉴定;
3、帮助客户和顾问根据环境质量制造策略选择给定的产品。
作用:
1、预期监管义务;
2、展示产品的环保性能;
3、完善公司生态设计过程;
4、让公司设备符合环保认证;
5、为公司的环境传播提高信誉;
6、保证环保认证的透明化。

优势:
1、专业架构——基于生命周期评价(LCA)的生态过程(LCA作为一种产品环境特征分析和决策支持工具,技术上已经日趋成熟,并在国际社会得到较广泛的应用);是适合每个产品种类的标准;PEP独立验证;
2、公认——符合国际标准的规则和法规的认可;一个具有广泛基础产业伙伴关系的国际项目;由许多市场专家的制造商使用;
3、可见性——国际有效性;公共图书馆:2000 PEP ecopassport®已经注册;符合国际认证标准(HQE法国绿色建筑认证,LEED美国建筑环保认证,BREEAM国际绿色建筑认证)。
与RoHS的区别:
RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances),主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。而PEP ecopassport是衡量和比较每种产品对环境影响的主要工具。
与3C认证的区别:
3C(China Compulsory Certification)认证又称中国强制性产品认证,是为了保护国家安全、保护人体健康或安全、保护动植物生命或健康、保护环境等目的而设立的市场准入制度。强制性产品认证,必须经过国家认监委指定认证机构的认证,通过实施强制性产品认证程序,对列入强制性认证产品目录中的产品实施强制性的检测和审核。而PEP ecopassport是衡量和比较每种产品对环境影响的主要工具,与3C认证不同。
PEP是否以ISO 14001标准要求:
不是。ISO 14001标准涉及环境管理体系,而不是环境产品声明。III类环境产品声明的要求详见ISO 14025标准。
什么是III类环境声明:
符合ISO 14025标准要求的声明,其含义是:基于生命周期评估,量化相关的环境影响,在声明计划的框架内执行,对规则进行严格审查,并就这些规则征求利益相关者的意见,以及对声明的独立验证。
PEP的国际性及适用语言:
PEP项目具有国际性,符合ISO标准的要求。项目和执行PEP计划所需的文件以英文和法文提供。PEP可以用多种语言建立及注册,可根据产品环境概况的参考地理范围在全球范围内使用。
PEP能否用于温室气体评估:
不能。温室气体排放评估协议基于核算温室气体排放并将其传达到单个碳足迹指标的特定方法。它考虑到的范围比PEP声明所涵盖的产品本身要广泛得多,因此,建议不要将实体的PEP声明和温室气体评估的数据混用。
更多相关内容,可在PEP ecopassport官网查看。