图像
86型和118型开关插座有什么不同?
问题描述:
86型和118型开关插座的区别
1、面板的外形尺寸不同
86型的外形尺寸是86×86mm(毫米),安装孔距是60mm(毫米),这个是最常见的墙壁开关尺寸,外观是方形的,也是目前全国大多数地区工程和家装中最常用的开关。

118型一般指的是横装的长条开关,一般是自由组合式样的:在边框里面卡入不同的功能模块组合而成。118型的开关插座外形尺寸一般是118×72mm(毫米),安装孔距是83~85mm(毫米)外形是长方形。118型开关在电工的单子里一般分为小盒、中盒和大盒,长尺寸分别是118MM、154MM、195MM,宽度一般都是74MM,118的优势在于DIY的风格,想配什么模块自由组合,满足不同需要。

2、结构不同
86型开关插座属一体式结构,开关和插座单元不能与边框分离互换。118型有两种结构,一种是一体式,另一种是模块式,可以在面板框架内自由组合不同的功能模块,使用方便。
3、底盒选择不同
底盒也叫暗盒,在装修时预埋固定在墙内,为后期面板安装打好基础。86型开关插座安装应选用86型的暗盒、安装孔一般是60~63mm。118型开关插座底盒有三种规格,即小号暗盒,安装孔距是83.5mm左右,小号可安装1~2位开关插座的面板。中号安装孔距120~122mm,可安装3位的面板,大号,安装孔距是160~165mm,可安装4位的面板。