罗格朗助力天津大学智能化

天津大学(TianjinUniversity),简称天大,其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,开中国现代高等教育之先河,素以“实事求是”的校训、“严谨治学”的校风和“爱国奉献”的传统享誉海内外。1951年经国家院系调整定名为“天津大学”,沿用至今。
天津大学新校区,又称天津大学北洋园校区,位于天津海河中游天津海河教育园区,占地3650亩,总建筑面积130万平方米,是国家高等职业教育改革实验区、教育部直属高等教育示范区。

 

项目简介
1  为学生和老师提供高效的通信网络
天津大学力求升级校园内所有信息系统,以满足学生和老师的通信需求并支持当前的学校管理流程。这些升级还需具备可扩展性,能够随未来需求的变化而提供合适的扩展连接。

 
 
▲ 天津大学图书馆
 
2  向智慧校园转变

天津大学在核心网络区域图书馆部署了全进口的LCS2结构化布线系统,在宿舍等区域部署了C3 结构化布线系统,并将其用作升级信息系统的 IP 通信平台。LCS2和C3可提供高性能、可配置的数据和语音通信,以覆盖所有学校建筑并满足学生和教师的通信需求。此外,LCS2和C3还满足了学校管理流程的需求,并可针对未来网络的扩张和发展管理进行扩展。

为帮助天津大学应对Wi-Fi 网络不断扩张及有线网络需求不断增长的挑战,指定使用六类线缆Lanspeed 24芯室内单模光缆。本项目共在30,000 条链路中部署了 2000公里铜缆,并安装了 20公里的24芯室内单模光缆和10公里6芯室外单模光缆。

▲ 天津大学中心机房

3  为什么选择罗格朗
得益于罗格朗在校园布线领域的丰富经验和雄厚的技术实力,其解决方案已被许多全国各大高校的客户所采用。其中,LCS2和C3结构化布线系统已被许多教育行业客户部署,继续保持教育行业领头羊的位置。
C3可以长期提供强大可靠、可扩展的系统。罗格朗所提供的15年延长保修可确保各学校能够得到 2 大关键品质保障--5 年质量保障、15 年应用保障
LCS2可以长期提供强大可靠、可扩展的系统。罗格朗所提供的25年延长保修可确保各学校能够得到 2 大关键品质保障--25 年质量保障、25 年应用保障

▲ 天津大学中心机房

 

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。