USB插座的不同传输速率 问题描述: USB插座是一种安全节电、带USB接口的通用插座,只需用USB插线将用低压用电器与通用开关上的USB插口连接即可给用低压用电器充电的优点,而且还具有使设备不会长期接通电源,延长设备寿命,节省电力、避免隐患的优点。 今天我们就来认识一下USB插座的不同传输速率: USB 1.0传输速度1.5Mbps USB 1.1传输速度12MBps USB 2.0全速(Full Speed)传输速度12MBps USB 2.0高速(Hi Speed)传输速度480MBps USB 3.0最大传输带宽高达5.0Gbps,即640MB/s 返回到常见问题列表