半金属型天花板管道式换气扇系列
型号:BPT10-13-B6

适用面积:5-10m²
开孔尺寸:236*236mm
包装尺寸:65.6*39.5*52
全新音箱面板设计,简洁明快
面板采用卡式弹簧装置设计,结构紧凑且活动大,拆装方便,更易于清理。
离心式风轮与高转速电机,结合合理的旋涡式流道,静音设计。
出风口防逆流活页设计,可抗外界雨水、强气流倒灌等的影响,即使在复杂的外界条件下,也能实现尽善尽美的换气效果。
高转速电机,配合高温自动保护,更加安全可靠。
高静压排风,金属架体,更坚固耐用。
豪华橱窗式换气扇系列
型号:APC10-1-A5

适用面积:5-9m²
开孔尺寸: Φ116mm
包装尺寸:48.5*33.5*36
时尚简洁的外观设计
面罩采用抗黄变ABS料,瓷白色,典雅大方,彰显品牌本色。
扣板设计,无需室外安装,尤其适用于高层建筑。
先进的电机设计技术,温度低,寿命长。
扣板设计,无需室外安装,尤其适用于高层建筑。
先进的电机设计技术,温升低,寿命长。
防雨结构,防风雨性能更优越。
新全塑橱窗扇系列
型号:APC10-1-A6

适用面积:5-9m²
开孔尺寸: Φ116mm
包装尺寸:48.5*33.5*36
新型造型面板设计,时尚简洁;
面板采用扣位固定结构设计,方便拆卸;
采用防漏油结构设计,在使用中不漏油、实现连续运转5000小时不加油;
采用铁铜基含油轴承,运转稳定,寿命更长;
采用防油罩,防风雨性能更优越;
卡紧结构设计,实现安装多样化,更方便便捷;不用手伸出室外就可实现安装,尤其适用于高层建筑;
采用工程塑料抗黄ABS料制作,瓷白色,典雅大方,彰显品牌本色。
全塑百叶窗换气扇系列(含油轴承)
型号:APB15-33-F1S

适用面积:13-20m²
开孔尺寸: 195*195
包装尺寸:51.8*48.4*26.5
无面罩及豪华网罩设计,安全美观,简洁大方,让您更多选择。
多风叶科学设计,实现理想的动平衡,有利提升空气动力 表现,有效实现大风量,低噪音。 采用进口固体润滑油,无杂质,高温状态下不溶化, 有效防止渗漏,延长电机寿命,符合环保标准。
面板采用工程塑料抗黄变ABS料制作,瓷白色,典雅 大方,彰显品牌本色。
全塑型天花板管道式换气扇系列(滚珠轴承)
型号:BPT10-13-A2

适用面积:5-10m²
开孔尺寸: 206*206
包装尺寸:56*28.5*42
多款面板,满足不同装修风格需求。
吊装结构设计,实现安装多样化,更方便快捷。
采用滚珠轴承,电机免维护,恒久品持保证
罗茨风机技术,风量大,排风稳定。
机箱采用密封技术,防水性能优越,内置接线,更安全可靠。
新全塑管道扇(含油轴承)
型号:BPT10-13-A6-D

适用面积:5-10m²
开孔尺寸: 206*206
包装尺寸:56*28.5*42
波浪面板设计,大方,进风面积大,时尚。
接线盒内置,产品外观整洁大方,防水能力更高;更安全。
风轮采用罗茨技术设计,大风量,电机制冷效果更好。
含油电机采用铜基含油轴承,运转稳定,寿命更长。
含油电机采用普马威克纤维润滑油, 能长时间存贮油,确保电机正常运转, 延长电机寿命。 含油电机注油方式采用小孔外表面注入方式,确保轴承内侧不留有多余的 纤维油,更确保在使用中不出现纤维卡死轴承的品质问题;实现真正的节省润滑油。
采用工程塑料抗黄ABS料制作,瓷白色,典雅大方,彰显品牌本色。