室内光缆是根据光缆使用环境来分类的,与之相对的是室外光缆。
室内光缆分类,由于室内光缆受到建筑物环境,敷设调节等限制,导致了室内光缆的结构设计趋于复杂化,光纤与光缆所用材料多样化,光缆的机械性能与光学性能各有侧重等。
a按使用环境和地点进行划分
可分为室内主干光缆,室内配线光缆和室内中继光缆三种。
室内主干光缆主要是提供建筑物内、外之间的通道;而室内配线光缆和室内中继光缆则是用来分别向特定的地点传递信息。
b按光纤芯数划分
可分为单芯、双芯和多芯三种。
室内光缆通常含1-36芯,也有大于36芯的大芯数光缆。
缆中光纤有单模光纤,多模光纤、色散位移光纤和偏光纤,也可能使用塑料光纤。
c按光纤外形分,有偏型(B),圆形(E)和其他形状室内光缆(根据辐射环境要求不同)
d按光纤在缆中的位置或光缆的机构划分,有中心束管式、扭绞式,骨架式和叠带式渡难关室内光缆。
e按护套材料分,有阻燃和不延燃室内光缆。
6芯室内光缆是内置有6根光纤(成分是二氧化硅,石英玻璃)的室内布线线缆。拥有多种结构型号以及两种传输模式,是利用比较广泛的通信光缆,主要应用在室内布线及主干通信的传输。
传输方面6芯室内光缆主要是以单模和多模两种规格。单模(内径是9μm外径是125μm)多模(有两种,分别是内径是62.5μm外径是125μm和内径是50μm外径是125μm),单模是一种长距离传输的模式,波长是1310和1550两种;多模是一种短距离传输的模式(传输距离限制在2000米以内),波长是850和1300两种。
6芯_室内_多模光缆_62.5/125_橙色_LSZH

描述:
0.9mm紧套光纤作为中心单元,多股高模量芳纶纱周边加强,再挤制外护套而成环保型阻燃低烟无卤外护套(可选)设备先进,特殊选材,工艺成熟,优越的机械性能与传输性能,高低温附加衰减小,尺寸兄啊,重量轻,安全,环保。可根据客户需求,提供超常规产品,敷设方式:沿墙、导管、夹层等。执行标准:YD/T1258.2-2003 YD/T1258.3-2003 YD/T1069-2000。