图像
罗格朗其他家用电子开关的相关问题
问题1:声光控开二线制的(02型)和三线制的(03型)有什么区别?

答:二线制的没有零线端子,三线制的有零线端子。
问题2:仕典调光开关可以直接开、关吗,还是只可以调节亮度的呢?

答:既可开关又可调节亮度
问题3:调速开关从左到右转速是从低到高还是从高到低?
答:从高到低
问题4:仕界调速开关的低速调节孔有什么用?

答:调速开关装完后,观察吊扇稳定时的转速,若转速偏快,可使用螺丝刀将低速调节孔的可调电阻顺时针方身旋转(面对调节孔);若转速偏慢或不转,将低速调节孔内的可调电阻逆时针方向旋转
问题5:调速开关装上后,吊扇会发出“呜呜”的声音,而且档位也不明显,怎么回事?
答:1.先检查是不是风扇的问题,检查方法:客户可以将风扇短接(不经过调速开关直接接电源),看看风扇是不是不是还有“呜呜”的声音,如果有,说明是风扇的原因,可找风扇的客服。
2.我们的调速开关一般配80W左右的风扇,客户需要看一下此风扇的功率与我们的开关是否匹配。
3.除了调节旋钮,产品上还有一个低速调节孔可调整转速(具体调节方法见说明书)
4.如果以上步骤都试过了,还是存在“呜呜”声以及转速不明显,可以考虑给他更换一个开关,更换下的开关可寄回公司技术部门做检测,看是什么问题。
问题6:K32KT插卡取电开关螺丝孔被挡住了怎么安装?

答:可把小面盖取下来,安装螺钉装好之后,再将小面盖装上