换气扇是一种小型换气设备,用于室内外的空气调节。它通过电机发电带动叶轮旋转驱动气流,从而达到是室内空调被带动和室外空气交换的目的。
换气扇的工作原理
换气扇由电动机带动风叶旋转驱动气流,使室内外空气交换的一类空气调节电器。换气的目的就是要除去室内的污浊空气,调节温度、湿度和感觉效果。换气扇的换气方式有排出式、吸入式、并用式三种。
换气扇的结构
百叶窗式换气扇是使用较广泛的换气扇,主要由电动机、扇叶、风框、面板、百叶窗以及专用的拉线开关等附属元件组成。电动机一般采用单相电容运转异步电动机。 150mm规格以下的换气扇也采用罩极式电动机。扇叶一般用 ABS、AS塑料注塑成型,重量轻而强度高。风框通常用薄钢板冲压和点焊制成,也有采用塑料注塑成型。面板采用塑料注塑成型。百叶窗通常采用薄钢板或马口铁冲压成型。
换气扇的规格,按其扇叶直径分为 100、150、200、250、300、350、400、450和500mm。
购换气扇的窍门:
1、卫生间一般面积较小,大约在2-4平方米左右,可选用150-200毫米的开敞式换气扇。
2、厨房可选项用250毫米的遮隔式换气扇,如厨房中已装有脱排油烟机时,可不装换气扇。
3、卧室及客厅面积一般在12-16平方米左右,以250-300毫米的双向型换气扇较合适。
选择时,要注意以下几点:
1、换气扇外型新颖,色彩与房间颜色协调,平面无翘曲现象,塑料件平整光滑,电镀件光亮,没有锈斑痕迹,风叶能转动。
2、通电后风叶旋转平稳,无异常杂声,风量大。自吹式百页窗百页灵活可动。连动式百叶窗百面转动灵敏。双向换气扇转换自如。电机温升不过高,噪声小。带调速功能的换气扇调速明显,电容式电机不大于65%,罩板式不大于80%。
罗格朗集成吊顶换气扇

描述:
规格:300*300
功能:150风量换气模块+ 超低温升滚珠电机+LG 公司白色ABS+ 箱体采密封技术+ 防水性能优越+ 内置接线
功率:40W