屏蔽双绞线,是将两根互相绝缘的铜导线绞绕在一起而组成的,具有屏蔽电磁干扰、辐射的特点的数据传输线材。
屏蔽双绞线的分类
根据其屏蔽方式,屏蔽双绞线可分为STP(丝网总屏蔽双绞线)与FTP(铝箔总屏蔽双绞线)这两种较为常见的类型。STP屏蔽双绞线的每条铜导线都有各自的屏蔽层,相反的,FTP的屏蔽层在整根电缆,并要求与它连接的整个系统(包括接头、插座等)都是具有相同屏蔽作用。除以上两种之外,还有F2TP(双层铝箔总屏蔽双绞线)、S/FTP(双层屏蔽双绞线)、SF/FTP(双重总屏蔽+线对屏蔽双绞线)等类别。
屏蔽双绞线原理
首先,屏蔽双绞线拥有铝箔外层,本身就能在一定程度上减小辐射。其次,在数据传输过程中,两根导线由于传输方向相反的电脉冲,基于电磁感应原理,它们辐射出的电磁波会互相抵消,以此减少电磁辐射,降低对信号的干扰。此外,与同轴电缆类似,屏蔽双绞线的安装需要配合高要求的安装技术,需要将双绞线的两端都连接在良好的地线系统,并保证其它连接器件的屏蔽性能。
屏蔽双绞线优缺点
高达150Mbps(0.1KM的范围内)的传输速度是屏蔽双绞线的重要优点,且它的传输距离能达到更远、质量也更高。但它的价格略高于非屏蔽双绞线,而且由于它的本身的屏蔽层就是一个辐射源,对安装的高要求使其布线工程成本大大增高,相比之下性价比反而不如非屏蔽双绞线。非屏蔽双绞线本身也具有较强的抗干扰能力,而且使用起来不需要太多的专业知识,操作易行,十分简单方便。
在不少远距离传输场合中,为了避免太大的干扰,都会使用双绞线进行数据传输。像现在我们应用广泛的局域网,就是利用双绞线的信号屏蔽功能,用它进行数据传输的。而屏蔽与非屏蔽双绞线拥有各自的优缺点,大家要考虑自身的实际情况对这两者进行选择。一般来说,综合布线系统中应用非屏蔽双绞线即可;而在一些数据质量、传输速度要求高的地方,则可以运用屏蔽双绞线。
超五类4对屏蔽双绞线室内电缆(305米)

描述:
性能符合TIA/EIA568B.2五类标准,通过信息产业部检验,高效的铝箔屏蔽层,达到优异屏蔽效果。运行温度:-20至75℃ 线规:23AWG 外径:6.8±0.2mm