屏蔽双绞线(英语:Shielded Twisted Pair,STP),是一种广泛用于数据传输的铜质双绞线。双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP:Unshilded Twisted Pair)和屏蔽双绞线(STP:Shielded Twisted Pair)两种类型。在物理结构上,屏蔽双绞线比非屏蔽双绞线多了全屏蔽层和/或线对屏蔽层,通过屏蔽的方式,减少了衰减和噪音,从而提供了更加洁净的电子信号,和更长的电缆长度,但是屏蔽双绞线价格更加昂贵,重量更重并且不易安装。
屏蔽双绞线根据屏蔽方式的不同,屏蔽双绞线又分为两类,即STP(Shielded Twisted-Pair)和FTP(Foil Twisted-Pair)。
STP是指每条线都有各自屏蔽层的屏蔽双绞线,而FTP则是采用整体屏蔽的屏蔽双绞线。需要注意的是,屏蔽只在整个电缆装有屏蔽装置,并且两端正确接地的情况下才起作用。所以,要求整个系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、跳线和配线架等,同时建筑物需要有良好的地线系统。在正常良好接地情况下,屏蔽系统抵制外界耦合噪音的能力是非屏蔽系统的100-1000倍,即使在屏蔽层没有接地或接地不良的情况下,屏蔽布线系统抵御能力仍然可为非屏蔽布线系统的10倍以上。
屏蔽双绞线电缆的外层由铝箔包裹,以减小辐射,但并不能完全消除辐射。屏蔽双绞线价格相对较高,安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难,必须配有支持屏蔽功能的特殊连结和施工工艺。安装屏蔽双绞线时,屏蔽双绞线的屏蔽层必须接地,但在有大量的电磁干扰的物理地区屏蔽双绞线提供一个即方便经济、效益又好的解决方法。
适用场合:
半工业环境和工业环境应采用屏蔽布线系统
工矿企业宜采用屏蔽布线系统
传输带宽大于500MHz时,或需支持2.5G/5G、10GBASE-T等应用时
在涉及到视频源、音源时应优先考虑屏蔽布线
在涉密信息传输中可以考虑采用屏蔽布线
环境干扰源情况复杂时宜采用屏蔽布线
弱电专网中某些子系统可以考虑采用屏蔽布线
数据中心的水平子系统可以考虑采用屏蔽布线系统
医疗建筑宜在关键部位采用屏蔽布线

六类4对屏蔽双绞线室内电缆(305米)
描述:
性能符合TIA/EIA568B.2六类标准,通过信息产业部检验,中心为十字骨架设计,高效的铝箔屏蔽层,达到优异屏蔽效果。运行温度:-20至75℃ 线规:23AWG 外径:6.8±0.2mm