图像
断路器空气开关为什么会发热?
断路器发热的主要原因有开关过载、断路器接线端子虚接松动以及长时间通电使用。因此,为了确保断路器正常使用,务必正确接线,在接线时拧紧接线螺丝;同时,根据电气线路的需求选用合适的额定电流,避免长时间过载使用。
罗格朗RX³系列产品,外壳设置散热条,及时疏散积聚热量,能够有效提升产品的散热性能,满足断路器长时间使用的需求。

品牌:Legrand
系列:RX³
名称:漏电保护断路器
特性:C曲线
极数:2P
电压:230V
电流:63A
安装:导轨安装
功能:隔离/过载/短路/漏电保护
认证:CCC
保障:3年质保
RX³系列模数化断路器是罗格朗集团针对中国家用客户开发的新一代升级产品。其运用欧洲先进的研发和生产技术,依托罗格朗集团工业化系统、全球供应链体系,按照中国及欧盟质量标准制造而成。RX³系列模数化断路器适用于交流50Hz、额定工作电压230/400V、额定电流最大至63A的电气线路中,对电气线路起到隔离、过载、短路和漏电保护等功能。
产品特点:
安全:经典U型隧道式接线端,确保线路连接的牢固可靠。
清晰:简单可视的标识,容易使用,手柄不会遮挡标注信息,影印信息简洁,印刷清晰、牢固。
便易:卡件设计,与母线排无缝配合使安装和维护更加方便。
耐久:罗格朗RX³系列断路器通电使用寿命高达20000次,高于国家标准的4000次
节能:智能可调保护
环保:进口环保材料,符合欧盟ROHS认证