对于开关插座位置的确定,提前做好相关的计划,会在以后的生活中减少很多不必要的麻烦
根据自己的习惯先设想好电器、家具的摆放。比如电视、冰箱、橱柜、书架等。有人喜欢冬天吃火锅,那就应该考虑在餐厅的位置安装一个地脚插;在厨房还有书房的位置应该选择带开关的插座,因为很多电器比如微波炉、电饭煲、电脑等,如果不拔插头就会耗电,但是经常拔插头既不方便也影响电器和插座的使用寿命;空调等一些功率比较大电器,一定要按照使用说明安装带有漏电保护功能的开关;另外在插座位置的处理上,除非是计算准确的位置,否则的话,要让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果把插座的位置留的不合理,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突。比如贴墙的家电,空调、电热水器、油烟机……安排此类家电的插座是要注意,插座的位置要避免和以后家电安装的位置冲突,一个插座看起来不起眼儿的一个“小家伙”,不过稍不留神,位置装得不合适,就有可能影响以后“大家伙”的安装。
最后一定要选择知名品牌的产品和一个专业的施工团队,这样才能装修过程中少走一些弯路。
罗格朗铜面方形3模_空地脚插_奥特模块专用

描述:
1.外观:精细工艺技术处理,光泽质感持久耐用 2.本产品具有阻尼户的缓冲功能,比传统弹起式更人性化 3.具有一定程度的防水性能 4.模块化功能件设计,安装方便。可根据客不同要求组装配制 5.强电装有快速接线端子,接线,安装更方便,可接1.5-2.5MM导线 16.材质有全铜和不锈钢可供选择。
罗格朗深砂银10A 两三极带开关插座

描述:
深砂银二三极带开关插座 额定电流10A 额定电压250V,轻薄的设计使底盒有充足的空间。优化的蜂窝增强结构,增强了固定架安装受力,确保产品安装使用更稳定。插座接触片采用优良铜材,导电性能良好,强度高,弹力持久,受力平衡,插拔次数可达10000个行程。插座保护门采用精巧结构设计,防止单极插入,功能件一体化,保障用电安全。
TX3K 模数化断路器 040壳架 - Icn 6.0 kA - 1P+N - 230 V~ - 020 A - C 曲线 [ 1.0 模数 ]

描述:
TX3K 模数化断路器 040壳架 - Icn 6.0 kA - 1P+N - 230 V~ - 020 A - C 曲线 [ 1.0 模数 ]
应用区域:
数据中心 / 政府/教育 / 酒店类 / 工业类 / 写字楼 / 住宅类