图像
温度控制器的分类有哪些?
温度控制器简称为温控器,根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,或者电子原件在不同温度下,工作状态的不同原理来给电路提供温度数据,以供电路采集温度数据。
按照制造原理,温控器可以分为以下几类:
1.突跳式温控器:突跳式温控器型号统称KSD,主要作为各种电热产品具过热保护时,通常与热熔断器串接使用,来作为一级保护,有效防止电器烧坏以及由此引发的安全事故。
2.液涨式温控器:当被控制对象的温度发生变化时,温控器内部的液体就会产生热胀冷缩的反应,与温感部连通的一起的膜盒产生膨胀或收缩,以杠杆原理带动开关通断的动作,主要用于家电行业、制冷行业、等温控场合用,稳定可靠,控制温控调节范围大。
3.压力式温控器: 通过密闭的内充感温工质的温包和毛细管,把被控温度的变化转变为空间压力或容积的变化,达到温度设定值时,通过弹性元件和快速瞬动机构,自动关闭触头,以达到自动控制温度的目的. 适用于制冷器具(如电冰箱冰柜等)和制热器等场合。
4.电子式温控器: 采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及热敏电阻等作为测温电阻,这些电阻各有其优确点。一般家用空调大都使用热敏电阻式。