图像
什么是温度感应器?
温度传感器(温度感应器)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热点偶两类。
接触式:接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。
非接触式:它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。
非接触测温优点:测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而对可测温度原则上没有限制。对于1800℃以上的高温,主要采用非接触测温方法。随着红外技术的发展,辐射测温 逐渐由可见光向红外线扩展,700℃以下直至常温都已采用,且分辨率很高。
罗格朗美点系列 START 电子温控器

产品描述:
液晶LCD中英文显示,继电器触点形式输出。四种风速档位设定,低、中、高及自动风。测温分变率:0.1℃。24小时内定时开关功能,调节步进为1H(60分钟)睡眠功能,房间温度舒适,经济省电节能,带LED背光源,5档风速工作模式。