变电站解决方案
主变电站承担整个建筑或者厂区的供电,如果出现故障,就会影响整个区域的用电,所以对主变电所有着较高的安全性要求。罗格朗可提供多种不同性价比的供电成套解决方案,兼容各类自控系统、物联网系统和消防系统,满足不同类型客户的需求。

XL3 DO成套开关设备

XL3 DO是由罗格朗无锡公司和罗格朗意大利公司共同研发,吸收了国内市场上主流开关柜的特点,更加注重中国用户的安装使用习惯,同时符合GB7251.1和IEC61439.1的标准要求。该设备具有很强的通用性,框架强度高、安全性高、过载能力强、操作简单灵活、故障率低和检修方便等特点。

DEX空气断路器

罗格朗低压DEX空气断路器适用于交流50Hz,额定电流高达7500A、额定绝缘电压1000V、额定工作电压415V、690V的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。

DRX、TMX塑壳断路器

罗格朗DRX、TMX塑壳断路器用于分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、接地、欠压、漏电等故障的危害,多种规格可选,且有热磁式、电子式和剩余电流等多种脱扣器,可应对各种故障类型,对线路和设备提供全面保护,避免不必要的停电,提高供电稳定性及安全性。

DGX隔离开关

DGX是罗格朗由欧洲市场引进到中国的新款隔离开关,具备IEC和CCC双重认证。产品具备可视触点,可挂锁等安全隔离措施,产品达到了隔离开关分类A级。DGX可广泛应用于低压系统中的电源级,配电级以及终端负载的隔离。

EMDX3电力仪表

EMDX³可实现电压、电流、功率因数、有功、无功等全电量的测量,可扩展配置RS485通讯接口,I/O开关量输入/输出接口,温度监测模块等多种功能模块,并通过监测软件和服务器平台可在智能终端进行查看,实现真正意义上的智能仪表。

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
自助服务

为电气产品和解决方案提供快速的答案,用户可以随时搜索浏览需要的信息。