嵌入式工作站

满足一站式用电需求

嵌入式安装 整洁美观

桌面插座的应用范围十分广泛,如书房书桌、办公台、公司接待室、会议室、培训室的小讲台、个性化移动式学习桌以及收费自习室等等。

培训室的小讲台
个性化移动学习桌
公司接待室
收费自习室

适配模块丰富

适配不同国家标准插座:英标,法标,德标,国标插座;适配Type-C & Type-A USB充电插座,RJ45插及二插和三插

适配模块丰富

USB-C

USB

RJ45

二插

三插

满足随手取电

强弱电即插即用,自由用电

USB-A/C出口
内置千兆网口
插座标配保护门

两种颜色

提供白、黑两色,配合不同家具及环境

提供黑白两种颜色

两种规格

D60系列和D80系列都可以直接安装在现有办公桌的标准过线孔上
D60系列---可替换直径60mm的过线孔
D80系列---可替换直径80mm的过线孔
D60产品可以快速安装于厚度在1mm左右的金属桌椅或工作台上

两种规格

D80系列

D60系列

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
自助服务

为电气产品和解决方案提供快速的答案,用户可以随时搜索浏览需要的信息。