炎热夏天卫生间空气中弥漫着一丝丝异味散不去,这是很多家庭都比较苦恼的事,所以很多消费者都会选择排风扇来解决这些异味,是一种比较环保健康的方法,下面小编就来给大家介绍下卫生间排风扇的尺寸及安装方法。
卫生间排风扇尺寸一
卫生间的排风扇样式有很多,大小也有很多,一般的卫生间排风扇就和普通的抽油风扇一样,一般没有窗子的卫生间几乎都会安装这样一个排风扇,这种排风扇的规格开孔尺寸29.5cm*29.5cm;外框尺寸34.5cm*14.3*34.5cm,这是大多数的普通排风扇的规格。
卫生间排风扇尺寸二
有的卫生间排风扇是一种封闭式的,其功能和第一种排风扇差不过,只是在外形上有一定的区别。这种排风扇的规格一般是30.5cm*30.5cm的这样一个正方形设计。比较时尚。
卫生间排风扇尺寸三
有的卫生间排风扇类似于中央空调的形状,开孔尺寸是20.5cm*20.5cm,面板尺寸是25.5cm*25.5cm。这种也是比较难安装的,不过性能还是比较的强。
卫生间排风扇尺寸四
卫生间风扇的规格其实有很多,根据实际卫生间的大小,可以通过控制排风扇的出风口直径、定额功率和开孔尺寸及板面尺寸来确定规格。以上就简单的介绍了几种卫生间排风扇的规格情况们大家可以简单的参考一下。
排气扇安装方法
1. 尽量靠近原有风道风口,管线最短原则
2. 尽量靠近气味潮气产生位置,效率最高原则
3. 不宜装在淋浴部位正上方,否则产生气流使身体感到不适,且低温时热量损失大。
4. 结合吊顶造型、分块、灯饰等,美观上的统一考虑。
排风扇功率及选购技巧
1. 卫生间排风扇功率大小:
功率大小和排风扇的型号、规格有关,一般家用的从十几瓦到四十瓦都有,噪音主要取决于电机的质量好坏,好的排风扇电机都是日本进口的。卫生间的排风扇大概有8--40W的,卫生间的排风扇一般都在40w左右。
2. 卫生间排风扇选购技巧:
品牌:目前市场上卫生间排风扇很多。但是大多数是一些小厂的产品,产品质量和售后服务都难以得到保障,如果你对排风扇工作时间长、工作频率都要求很高的话那么建议购买知名品牌的排风扇。
外观:好的排气扇外观通常做工细腻、接缝平直、无划痕磕碰等硬伤,另外排气扇是金属外壳,还应该特别注意一下外壳的漆面是否良好、是否存在腐蚀锈斑等现象。
换气量:不同尺寸、不同功率的排气扇可以产生的排气量是不同的,所以大家在选购时根据自己的实际需要选购排气扇。具体的可以咨询设计师还可以参照排风扇厂家说明书来购买。